SH3... |
0401 |
0402 |
|
---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
|
常规技术参数1) |
|||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
0.21 |
0.39 |
最大转矩Mmax |
Nm |
0.75 |
1.50 |
极对数 |
|
5 |
|
电源电压 Un = 115 Vac |
|||
额定转速nN |
1/min |
2000 |
2000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.20 |
0.38 |
额定电流IN |
Arms |
1.03 |
1.45 |
额定功率PN |
kW |
0.042 |
0.078 |
电源电压 Un = 230 Vac |
|||
额定转速nN |
1/min |
4000 |
4000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.19 |
0.37 |
额定电流IN |
Arms |
1.01 |
1.42 |
额定功率PN |
kW |
0.080 |
0.152 |
电源电压 Un = 400 Vac |
|||
额定转速nN |
1/min |
9000 |
9000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.18 |
0.31 |
额定电流IN |
Arms |
1.02 |
1.27 |
额定功率PN |
kW |
0.170 |
0.292 |
电源电压 Un = 480 Vac |
|||
额定转速nN |
1/min |
9000 |
9000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.175 |
0.290 |
额定电流IN |
Arms |
1.04 |
1.26 |
额定功率PN |
kW |
0.165 |
0.275 |
1) 实现性能数据的条件:装配在钢板 185 mm (7.28 in) x 185 mm (7.28 in) x 8 mm (0.31 in) 上。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
0401 |
0402 |
|
---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
|
电气技术数据 |
|||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
4.5 |
7.2 |
连续静止电流I0 |
Arms |
1.12 |
1.50 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
13.6 |
18.0 |
转矩常数kt |
Nm/A |
0.190 |
0.260 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
17.2 |
11.6 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
14.6 |
12.8 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
13.2 |
11.6 |
机械技术数据 |
|||
允许的最高转速nmax |
1/min |
10000 |
|
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.0232 |
0.0419 |
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.0400 |
0.0588 |
无抱闸时的质量m |
kg |
0.43 |
0.57 |
有抱闸时的质量m |
kg |
0.58 |
0.72 |
热技术参数 |
|||
热时间常数tth |
min |
8 |
10 |
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
0551 |
0552 |
0553 |
|
---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
P |
|
常规技术参数1) |
||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
0.5 |
0.8 |
1.2 |
最大转矩Mmax |
Nm |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
极对数 |
|
3 |
||
电源电压 Un = 115 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
2000 |
2000 |
2000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.50 |
0.77 |
1.13 |
额定电流IN |
Arms |
0.70 |
1.18 |
1.60 |
额定功率PN |
kW |
0.10 |
0.16 |
0.24 |
电源电压 Un = 230 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
8000 |
4000 |
4000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.50 |
0.75 |
1.10 |
额定电流IN |
Arms |
0.68 |
1.15 |
1.52 |
额定功率PN |
kW |
0.21 |
0.31 |
0.46 |
电源电压 Un = 400 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
8000 |
8000 |
8000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.48 |
0.72 |
1.05 |
额定电流IN |
Arms |
0.62 |
1.10 |
1.35 |
额定功率PN |
kW |
0.40 |
0.60 |
0.88 |
电源电压 Un = 480 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
9000 |
9000 |
9000 |
额定转矩MN |
Nm |
0.47 |
0.71 |
1.03 |
额定电流IN |
Arms |
0.60 |
1.09 |
1.31 |
额定功率PN |
kW |
0.44 |
0.67 |
0.97 |
1) 实现性能数据的条件:装配在钢板 175 mm (6.89 in) x 175 mm (6.89 in) x 10 mm (0.39 in) 上。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
0551 |
0552 |
0553 |
|
---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
P |
|
电气技术数据 |
||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
2.90 |
4.80 |
6.50 |
连续静止电流I0 |
Arms |
0.73 |
1.20 |
1.70 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
40.00 |
40.00 |
41.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
0.68 |
0.70 |
0.70 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
41.80 |
17.40 |
10.40 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
74.3 |
36.40 |
26.00 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
68.84 |
34.28 |
23.96 |
机械技术数据 - 硬件版本≥RS02 |
||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
9000 |
||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.057 |
0.093 |
0.130 |
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.079 |
0.115 |
0.152 |
无抱闸时的质量m |
kg |
1.20 |
1.50 |
1.70 |
有抱闸时的质量m |
kg |
1.30 |
1.60 |
1.80 |
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
9000 |
||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.057 |
0.093 |
0.130 |
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.080 |
0.117 |
0.115 |
无抱闸时的质量m |
kg |
1.20 |
1.30 |
1.80 |
有抱闸时的质量m |
kg |
1.30 |
1.60 |
2.10 |
热技术参数 |
||||
热时间常数tth |
min |
21 |
26 |
33 |
温度传感器 (PTC) 响应阈值TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
0701 |
0702 |
0703 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
M |
P |
M |
P |
|
常规技术参数1) |
||||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
1.4 |
2.2 |
3.1 |
||
最大转矩Mmax |
Nm |
3.5 |
7.6 |
11.3 |
||
极对数 |
|
3 |
||||
电源电压 Un = 115 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
1500 |
750 |
1500 |
750 |
1500 |
额定转矩MN |
Nm |
1.40 |
2.20 |
2.15 |
3.05 |
2.95 |
额定电流IN |
Arms |
1.76 |
1.50 |
2.90 |
2.10 |
3.90 |
额定功率PN |
kW |
0.22 |
0.17 |
0.34 |
0.24 |
0.46 |
电源电压 Un = 230 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
3000 |
1500 |
3000 |
1500 |
3000 |
额定转矩MN |
Nm |
1.40 |
2.15 |
2.10 |
2.95 |
2.80 |
额定电流IN |
Arms |
1.72 |
1.50 |
2.80 |
2.00 |
3.70 |
额定功率PN |
kW |
0.44 |
0.34 |
0.66 |
0.46 |
0.88 |
电源电压 Un = 400 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
6000 |
3000 |
6000 |
3000 |
6000 |
额定转矩MN |
Nm |
1.30 |
2.10 |
1.90 |
2.80 |
2.30 |
额定电流IN |
Arms |
1.60 |
1.50 |
2.60 |
1.90 |
3.00 |
额定功率PN |
kW |
0.82 |
0.66 |
1.19 |
0.88 |
1.45 |
电源电压 Un = 480 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
7200 |
3600 |
7200 |
3600 |
7200 |
额定转矩MN |
Nm |
1.26 |
2.07 |
1.80 |
2.72 |
2.05 |
额定电流IN |
Arms |
1.54 |
1.50 |
2.50 |
1.85 |
2.65 |
额定功率PN |
kW |
0.95 |
0.78 |
1.36 |
1.03 |
1.55 |
1) 实现性能数据的条件:安装在以下规格的钢板上:面积 (2.5 x 法兰尺寸)2,10 mm (0.39 in) 厚,中心钻孔。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
0701 |
0702 |
0703 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
M |
P |
M |
P |
|
电气技术数据 |
||||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
5.70 |
6.00 |
11.80 |
8.70 |
17.00 |
连续静止电流I0 |
Arms |
1.80 |
1.50 |
2.90 |
2.10 |
4.10 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
46.00 |
95.90 |
48.00 |
95.00 |
49.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
0.80 |
1.47 |
0.77 |
1.48 |
0.78 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
10.40 |
16.40 |
4.20 |
10.70 |
2.70 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
42.60 |
83.10 |
21.30 |
55.30 |
14.60 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
35.30 |
65.20 |
16.70 |
43.10 |
11.40 |
机械技术数据 - 硬件版本≥RS02 |
||||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
8000 |
||||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.205 |
0.351 |
0.503 |
||
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.318 |
0.464 |
0.616 |
||
无抱闸时的质量m |
kg |
1.90 |
2.80 |
3.40 |
||
有抱闸时的质量m |
kg |
2.10 |
3.00 |
3.50 |
||
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
||||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
8000 |
||||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.205 |
0.351 |
0.503 |
||
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
0.322 |
0.482 |
0.807 |
||
无抱闸时的质量m |
kg |
2.20 |
2.90 |
3.50 |
||
有抱闸时的质量m |
kg |
2.40 |
3.00 |
3.50 |
||
热技术参数 |
||||||
热时间常数tth |
min |
35 |
38 |
51 |
||
温度传感器 (PTC) 响应阈值TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
1001 |
1002 |
|||
---|---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
M |
P |
|
常规技术参数1) |
|||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
3.3 |
5.8 |
||
最大转矩Mmax |
Nm |
9.6 |
18.3 |
||
极对数 |
|
4 |
|||
电源电压 Un = 115 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
625 |
1250 |
500 |
1000 |
额定转矩MN |
Nm |
3.20 |
3.15 |
5.70 |
5.50 |
额定电流IN |
Arms |
1.75 |
3.50 |
2.45 |
4.55 |
额定功率PN |
kW |
0.21 |
0.41 |
0.30 |
0.58 |
电源电压 Un = 230 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
1250 |
2500 |
1000 |
2000 |
额定转矩MN |
Nm |
3.15 |
3.00 |
5.50 |
5.20 |
额定电流IN |
Arms |
1.70 |
3.20 |
2.40 |
4.30 |
额定功率PN |
kW |
0.41 |
0.79 |
0.58 |
1.09 |
电源电压 Un = 400 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
2500 |
5000 |
2000 |
4000 |
额定转矩MN |
Nm |
3.00 |
2.70 |
5.20 |
4.60 |
额定电流IN |
Arms |
1.60 |
2.80 |
2.30 |
3.80 |
额定功率PN |
kW |
0.79 |
1.41 |
1.09 |
1.93 |
电源电压 Un = 480 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
3000 |
6000 |
2400 |
4800 |
额定转矩MN |
Nm |
2.95 |
2.60 |
5.10 |
4.40 |
额定电流IN |
Arms |
1.60 |
2.60 |
2.25 |
3.60 |
额定功率PN |
kW |
0.93 |
1.63 |
1.28 |
2.21 |
1) 实现性能数据的条件:安装在以下规格的钢板上:面积 (2.5 x 法兰尺寸)2,10 mm (0.39 in) 厚,中心钻孔。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
1001 |
1002 |
|||
---|---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
M |
P |
|
电气技术数据 |
|||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
6.30 |
12.00 |
9.00 |
17.10 |
连续静止电流I0 |
Arms |
1.80 |
3.50 |
2.50 |
4.80 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
115.00 |
60.00 |
146.00 |
77.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
1.83 |
0.89 |
2.32 |
1.21 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
13.90 |
3.80 |
8.60 |
2.40 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
69.40 |
19.00 |
48.60 |
13.50 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
59.50 |
16.30 |
43.20 |
12.00 |
机械技术数据 - 硬件版本≥RS02 |
|||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
6000 |
|||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
1.100 |
1.909 |
||
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
1.613 |
2.422 |
||
无抱闸时的质量m |
kg |
4.40 |
6.00 |
||
有抱闸时的质量m |
kg |
4.90 |
6.50 |
||
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
|||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
6000 |
|||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
1.100 |
1.909 |
||
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
2.018 |
2.928 |
||
无抱闸时的质量m |
kg |
4.30 |
5.90 |
||
有抱闸时的质量m |
kg |
5.00 |
6.60 |
||
热技术参数 |
|||||
热时间常数tth |
min |
44 |
48 |
||
温度传感器 (PTC) 响应阈值TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
|||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
1003 |
|
1004 |
||
---|---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
- |
P |
|
常规技术参数1) |
|||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
8 |
|
10 |
|
最大转矩Mmax |
Nm |
28.3 |
|
40.5 |
|
极对数 |
|
4 |
|||
电源电压 Un = 115 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
500 |
1000 |
- |
750 |
额定转矩MN |
Nm |
7.80 |
7.50 |
- |
9.90 |
额定电流IN |
Arms |
3.34 |
6.30 |
- |
6.25 |
额定功率PN |
kW |
0.41 |
0.79 |
- |
0.78 |
电源电压 Un = 230 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
1000 |
2000 |
- |
1500 |
额定转矩MN |
Nm |
7.50 |
7.00 |
- |
9.50 |
额定电流IN |
Arms |
3.27 |
5.90 |
- |
6.10 |
额定功率PN |
kW |
0.79 |
1.47 |
- |
1.49 |
电源电压 Un = 400 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
2000 |
4000 |
- |
3000 |
额定转矩MN |
Nm |
7.00 |
5.70 |
- |
7.90 |
额定电流IN |
Arms |
3.10 |
4.90 |
- |
5.30 |
额定功率PN |
kW |
1.47 |
2.39 |
- |
2.48 |
电源电压 Un = 480 Vac |
|||||
额定转速nN |
1/min |
2400 |
4800 |
- |
3600 |
额定转矩MN |
Nm |
6.76 |
5.10 |
- |
6.90 |
额定电流IN |
Arms |
3.00 |
4.40 |
- |
4.80 |
额定功率PN |
kW |
1.70 |
2.56 |
- |
2.60 |
1) 实现性能数据的条件:安装在以下规格的钢板上:面积 (2.5 x 法兰尺寸)2,10 mm (0.39 in) 厚,中心钻孔。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
1003 |
1004 |
||
---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
P |
|
电气技术数据 |
||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
14.70 |
28.30 |
32.30 |
连续静止电流I0 |
Arms |
3.40 |
6.60 |
6.20 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
148.00 |
77.00 |
103.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
2.35 |
1.22 |
1.62 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
5.30 |
1.43 |
1.81 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
34.80 |
9.40 |
13.00 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
30.00 |
8.10 |
10.70 |
机械技术数据 - 硬件版本≥RS02 |
||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
6000 |
||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
2.718 |
3.613 |
|
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
3.521 |
4.416 |
|
无抱闸时的质量m |
kg |
7.70 |
9.40 |
|
有抱闸时的质量m |
kg |
8.40 |
10.30 |
|
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
6000 |
||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
2.718 |
3.613 |
|
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
3.838 |
5.245 |
|
无抱闸时的质量m |
kg |
7.50 |
9.10 |
|
有抱闸时的质量m |
kg |
8.20 |
9.80 |
|
热技术参数 |
||||
热时间常数tth |
min |
56 |
58 |
|
温度传感器 (PTC) 响应阈值TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
1401 |
1402 |
1403 |
1404 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
P |
P |
P |
|
常规技术参数1) |
||||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
11.1 |
19.5 |
27.8 |
33.4 |
|
最大转矩Mmax |
Nm |
27 |
60.1 |
90.2 |
131.9 |
|
极对数 |
|
5 |
||||
电源电压 Un = 115 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
375 |
750 |
750 |
750 |
750 |
额定转矩MN |
Nm |
11.00 |
10.95 |
18.60 |
24.70 |
30.20 |
额定电流IN |
Arms |
4.00 |
7.80 |
12.80 |
15.90 |
19.60 |
额定功率PN |
kW |
0.43 |
0.86 |
1.46 |
1.94 |
2.37 |
电源电压 Un = 230 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
750 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
额定转矩MN |
Nm |
10.95 |
10.60 |
17.10 |
21.20 |
26.30 |
额定电流IN |
Arms |
4.00 |
7.60 |
12.00 |
13.90 |
17.40 |
额定功率PN |
kW |
0.86 |
1.67 |
2.69 |
3.33 |
4.13 |
电源电压 Un = 400 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
1500 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
额定转矩MN |
Nm |
10.60 |
9.20 |
12.30 |
12.90 |
16.10 |
额定电流IN |
Arms |
4.00 |
6.80 |
8.90 |
8.70 |
11.00 |
额定功率PN |
kW |
1.67 |
2.89 |
3.86 |
4.05 |
5.06 |
电源电压 Un = 480 Vac |
||||||
额定转速nN |
1/min |
1800 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
额定转矩MN |
Nm |
10.40 |
8.40 |
9.70 |
9.10 |
11.10 |
额定电流IN |
Arms |
4.00 |
6.30 |
7.10 |
6.20 |
7.70 |
额定功率PN |
kW |
1.96 |
3.17 |
3.66 |
3.43 |
4.19 |
1) 实现性能数据的条件:安装在以下规格的钢板上:面积 (2.5 x 法兰尺寸)2,10 mm (0.39 in) 厚,中心钻孔。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
1401 |
1402 |
1403 |
1404 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
绕组 |
M |
P |
P |
P |
P |
|
电气技术数据 |
||||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
10.80 |
20.80 |
44.10 |
61.00 |
95.60 |
连续静止电流I0 |
Arms |
4.00 |
7.80 |
13.20 |
17.60 |
21.30 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
193.00 |
100.00 |
101.00 |
105.00 |
104.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
2.78 |
1.43 |
1.47 |
1.58 |
1.57 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
5.30 |
1.41 |
0.60 |
0.40 |
0.28 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
60.90 |
16.30 |
7.70 |
5.30 |
4.10 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
55.30 |
14.84 |
7.05 |
4.84 |
3.69 |
机械技术数据 - 硬件版本≥RS02 |
||||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
4000 |
||||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
6.941 |
12.162 |
17.383 |
22.604 |
|
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
8.542 |
14.824 |
21.559 |
26.794 |
|
无抱闸时的质量m |
kg |
11.50 |
16.50 |
21.90 |
27.00 |
|
有抱闸时的质量m |
kg |
12.90 |
18.10 |
24.00 |
29.30 |
|
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
||||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
4000 |
||||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
6.941 |
12.162 |
17.94 |
23.70 |
|
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
9.210 |
14.480 |
21.559 |
26.794 |
|
无抱闸时的质量m |
kg |
11.20 |
16.10 |
21.30 |
26.30 |
|
有抱闸时的质量m |
kg |
12.60 |
17.40 |
23.20 |
28.40 |
|
热技术参数 |
||||||
热时间常数tth |
min |
64 |
74 |
79 |
83 |
|
温度传感器 (PTC) 响应阈值TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |
SH3... |
2051 |
2052 |
2053 |
|
---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
P |
|
常规技术参数1) |
||||
连续静止力矩 M02) |
Nm |
36.90 |
64.90 |
94.40 |
最大转矩Mmax |
Nm |
110 |
220 |
330 |
极对数 |
|
5 |
||
电源电压 Un = 115 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
750 |
500 |
500 |
额定转矩MN |
Nm |
31.90 |
61.60 |
84.90 |
额定电流IN |
Arms |
18.80 |
25.40 |
30.80 |
额定功率PN |
kW |
2.51 |
3.23 |
4.45 |
电源电压 Un = 230 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
1500 |
1000 |
1000 |
额定转矩MN |
Nm |
27.00 |
56.00 |
74.40 |
额定电流IN |
Arms |
16.50 |
24.00 |
27.90 |
额定功率PN |
kW |
4.24 |
5.86 |
7.79 |
电源电压 Un = 400 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
3000 |
2000 |
2000 |
额定转矩MN |
Nm |
17.50 |
38.10 |
50.70 |
额定电流IN |
Arms |
11.50 |
17.80 |
20.40 |
额定功率PN |
kW |
5.50 |
7.98 |
10.62 |
电源电压 Un = 480 Vac |
||||
额定转速nN |
1/min |
3600 |
2400 |
2400 |
额定转矩MN |
Nm |
13.80 |
28.40 |
40.20 |
额定电流IN |
Arms |
9.40 |
13.80 |
16.70 |
额定功率PN |
kW |
5.20 |
7.14 |
10.10 |
1) 实现性能数据的条件:安装在以下规格的钢板上:面积 (2.5 x 法兰尺寸)2,10 mm (0.39 in) 厚,中心钻孔。 2) M0 = 在 20 1/min 和 100% 负载率时的连续静止力矩;连续静止力矩在转速低于 20 1/min 时减少到 87%。 |
SH3... |
2051 |
2052 |
2053 |
|
---|---|---|---|---|
绕组 |
P |
P |
P |
|
电气技术数据 |
||||
最大绕组电压Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
最大绕组电压Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
最大对地电压 |
Vac |
280 |
280 |
280 |
最大电流Imax |
Arms |
87.20 |
96.80 |
136.10 |
连续静止电流I0 |
Arms |
21.00 |
25.70 |
33.20 |
电压常数 kEu-v1) |
Vrms |
104.00 |
161.00 |
172.00 |
转矩常数kt |
Nm/A |
1.60 |
2.58 |
2.76 |
绕组电阻R20u-v |
Ω |
0.30 |
0.30 |
0.20 |
绕组感抗Lqu-v |
mH |
5.90 |
5.60 |
4.30 |
绕组感抗Ldu-v |
mH |
5.60 |
5.20 |
4.00 |
机械技术数据 - 硬件版本<RS02 |
||||
允许的最高转速nmax |
1/min |
3800 |
||
无抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
71.40 |
129 |
190 |
有抱闸时的转子惯量JM |
kgcm2 |
87.40 |
145 |
206 |
无抱闸时的质量m |
kg |
35.00 |
50.00 |
67.00 |
有抱闸时的质量m |
kg |
38.60 |
53.60 |
70.60 |
热技术参数 |
|
|
|
|
热时间常数nmax |
min |
73 |
88 |
101 |
温度传感器 (PTC) 响应阈值JM |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) 1000 1/min 和 20 °C (68 °F) 时的有效值。 |