SQL Gateway 简介

简介

SQL Gateway 在 SQL 架构中扮演着核心的角色。由于充当 SQL 客户端控制器无法直接访问 SQL 数据库,因此 SQL Gateway 就用作访问 SQL 数据库的驱动程序的接口。

G-SE-0053334.1.gif-high.gif

 

1   1...n 控制器(SQL 客户端)

2   读取数据

3   写入数据

4   SQL 网关

5   1...n 数据库服务器

将 SQL Gateway 安装作为一项 Windows 服务

必须将 SQL Gateway 安装在运行 Windows 操作系统的 PC 上(参见后面的系统要求),该 PC 还应经由 Ethernet 连接到控制器和数据库服务器。在成功安装之后,SQL Gateway 作为一项 Windows 服务而运行,并且可经由 Windows 通知区中的图标来访问。

这个图标表示 SQL Gateway 服务的不同状态:

SQL Gateway 图标

描述

G-SE-0055061.1.gif-high.gif

 

 

SQL Gateway 服务正在运行。

G-SE-0055062.1.gif-high.gif

 

 

SQL Gateway 服务已停止。

系统要求

要安装 SQL Gateway 的 PC 必须满足以下硬件要求:

设备

最小值

建议

处理器

Intel Core(TM) 2 Duo

(或等同型号)

Intel Core(TM) I7

(或等同型号)

RAM

500 MB

1 GB

可用硬盘空间

500 MB,包括用于软件安装的存储器空间、用于执行的临时空间和保存应用程序的空间

1 GB,用于软件完整安装的空间、用于执行的临时空间和用于存储应用程序的空间

外设

鼠标或兼容的指针设备

Web 访问

Web 激活需要互联网接入系统。

用于安装 SQL Gateway 的 PC 必须运行以下其中一种 Windows 版本:

oMicrosoft Windows 7 专业版 32 位

oMicrosoft Windows 7 专业版 64 位

oMicrosoft Windows 8.1 专业版 32 位

oMicrosoft Windows 8.1 专业版 64 位

oMicrosoft Windows 10 专业版 32 位

oMicrosoft Windows 10 专业版 64 位

包含 SqlRemoteAccess 库的 EcoStruxure Machine Expert 必须安装在经由 Ethernet 连接到控制器和 SQL Gateway PC 的 PC 上。SqlRemoteAccess 库提供客户端功能块,让您的控制器能够连接到 SQL 数据库,以便运行 SQL 查询,从而读写数据。

注意: 对于 Microsoft SQL Server 连接的自签名证书创建,Microsoft Windows 7 SDK(软件开发套件)中包含的 MakeCert 工具必须在 PC 上可用。

许可

需要运行 SQL Gateway 来确保许可证的有效性。

在成功安装之后,如果没有永久许可证,则会自动激活为期 42 天的试用许可证。如要激活永久许可证,则启动随 SQL Gateway 一起安装的 Schneider Electric 许可证管理器软件。

已安装许可证的相关信息,见设置 > 许可证选项卡。