端子块头夹(型号 AB1AB8P35)有助于防止控制器和模块在安装导轨上发生侧向移动。安装导轨上安装控制器及其相关模块时,将其安装在两个头夹之间,可以提高整个总成的抗冲击与抗振性能。
下图所示为 AB1AB8P35 端子块头夹:
您可以将控制器及其扩展模块安装在安装导轨上。安装导轨可以接装到平滑的安装面上,或悬挂在 EIA(电子工业联盟)机架上,或者安装在 4 类机箱内。
下图所示为不同尺寸的安装导轨:
您可以向 Schneider Electric 订购适用的安装导轨:
导轨深度 |
产品部件号 |
---|---|
15 毫米(0.59 英寸) |
AM1DE200 |
7.5 毫米(0.30 英寸) |
AM1DP200 |
注意: 不得使用 AM1ED200 与 DZ5MB200。
下图所示为 TWDXMT5 面板安装套件,可使用它取代安装导轨将您的控制器与 I/O 模块直接安装至面板上:
TM2XMTGB 接地体用于连接电缆屏蔽层和模块的功能性接地,从而实现接地。