EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

连接 TM2ARI8LRJ 模块

接线要求

请参阅接线要求

TM2ARI8LRJ 接线图

下图显示模块输入的连接情况。

G-SA-0045261.3.gif

 

 

o使用至少带有 4 点的 RJ11 6 点连接器。

o连接适合于所采用电压和最大电流的熔断器,位置如图所示。

o对于功能性接地螺钉而言,使用一把直径为 3.5 mm (0.14 in) 的螺丝刀并施加 0.5 Nm (4.4 lb-in) 扭矩。

对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表所示为功能性接地连接的特性:

G-RU-0010724.1.gif