本节介绍 TM2AVO2HT 模块的电气与输出特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
电源 范围 |
19.2 到 30 Vdc(含波纹电压) |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
最少 100 次 |
|
内部 5 Vdc 最大电流 |
50 mA |
|
内部 24 Vdc 最大电流 |
0 mA |
|
外部 24 Vdc 最大电流 |
60 mA |
|
重量 |
85 g (3 oz)) |
|
特性 |
电压输出 |
|---|---|
|
输出范围 |
± 10 Vdc |
|
负载阻抗 |
3 kΩ(最小值) |
|
应用程序负载类型 |
电阻式负载 |
|
稳定时间 |
2 毫秒 |
|
总输出系统传输时间 |
2 毫秒 + 1 次扫描时间 |
|
输出公差- 最大偏差(25°C (77°F) 时) |
±.5% 全标度 |
|
输出公差 - 温度漂移 |
±.01% 全标度/°C |
|
输出公差 - 稳定时间后可重复 |
±.1% 全标度 |
|
输出公差 - 输出电压降 |
±.5% 全标度 |
|
输出公差 - 非线性 |
±.2% 全标度 |
|
输出公差 - 输出波纹电压 |
最大值为 1 LSB |
|
输出公差 - 过冲 |
0% |
|
输出公差 - 总偏差 |
±1% 全标度 |
|
分辨率 |
11 位 + 符号 |
|
LSB 的输出值 |
± 9.8 mV |
|
应用程序中的数据类型 |
-2,048 到 2,047 可在 -32768 到 32767 之间调整1 |
|
当前回路开启 |
不可检测 |
|
抗噪声性 - 扰动时最大临时偏差 |
±1% 全标度 |
|
抗噪声性 - 电缆 |
必须使用屏蔽双绞线电缆 |
|
输出之间隔离 |
无 |
|
输出与外部电源之间隔离 |
无 |
|
输出、外部电源与内部逻辑电路之间隔离 |
输出和内部电路之间的光耦合器 (2500 Vac) |
|
模拟量输出信号类型的选择 |
使用编程软件 |
|
保持额定准确度所需的校准或验证时间 |
大约 10 年 |
注意:
1.在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。使用分配给模拟量 I/O 模块的数据寄存器可以选择可选范围标记与模拟量 I/O 数据的最小值和最大值。