EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM2DDI16DK 模块特性

简介

本节介绍 TM2DDI16DK 模块的电气与输入特性。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图所示为 TM2DDI16DK 模块的尺寸。

G-RU-0010297.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

TM2DDI16DK 电气特性

隔离

输入与内部总线之间:500 Vac: 500 Vac

输入端子之间:未隔离

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

35 mA(所有输入开启)

5 mA(所有输入关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA(所有输入开启)

0 mA(所有输入关闭)

TM2DDI16DK 输入特性

输入通道数

16

公共端

1

输入信号类型

漏极或源极

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc 时额定输入电流

5 mA

输入阻抗

4.4 kΩ

“关闭”状态

U < 5 Vdc

“开启”状态

U > 15 Vdc

I > 2 mA

接通时间

4 毫秒

断开时间

4 毫秒

输入类型

类型 1 (IEC 61131-2)

使用限制

当使用 TM2DDI16DK 时:

G-RU-0010298.2.gif

 

1   55 °C (131 °F) 时,限制线路上每个连接器上同时打开的输入。

2   30 °C (30.00 °C) 时,可在 28.8 Vdc 时同时打开所有输入,如直线所示。