EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

连接 TM2DDI8DT 模块

简介

TM2DDI8DT 是一种 8 通道,24 Vdc 输入信号模块。

该模块配备有一个可插拔的连接螺钉端子块,用于连接输入与电源。

接线规则

请参阅接线要求

TM2DDI8DT 接线图

下图所示为输入模块(右侧)与传感器(左侧)连接的情况。

G-GR-0005856.1.gif

 

 

oCOM 端子在内部连接在一起。

o漏极输入接线和源极输入接线均受支持。

oA 为漏极接线(正逻辑)。

oB 为源极接线(负逻辑)。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。