EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM2DMM8DRT 模块特性

简介

本节介绍 TM2DMM8DRT 模块的功率限制、电气、输入与输出特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图所示为 TM2DMM8DRT 模块的尺寸。

G-RU-0010259.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

TM2DMM8DRT 电气特性

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

25 mA(所有输入与输出开启)

5 mA(所有输入与输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

20 mA(所有输入与输出开启)

0 mA(所有输入与输出关闭)

TM2DMM8DRT 输入特性

输入通道数

4

公共端

1

输入信号类型

漏极或源极

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc 时额定输入电流

7 mA

输入阻抗

3.4 kΩ

“关闭”状态

U<5 Vdc

“开启”状态

U>15 Vdc

I>2 mA

接通时间

4 毫秒

断开时间

4 毫秒

输入内部总线之间隔离

500 Vac

输入端子之间隔离

输入类型

类型 1 (IEC 61131-2)

TM2DMM8DRT 输出特性

输出通道

4

公共端

1 个公共端用于 4 个通道

输出电流

每路输出最大 2 A

每个公共端最大 7 A

额定电压

24 Vdc

230/240 Vac

最高电压

30 Vdc

264 Vac

浪涌电流

2 A(最大值)

最小开关负载

0.1 mA

0.1 Vdc

触点电阻

45 mΩ(最大值)

机械寿命

至少操作 2000 万次(无负载,1800 次操作/小时)

电阻式负载

电感式负载

电容式负载

请见下列功率限制

输出与内部总线之间隔离

2300 Vac

输出和 0V 端子之间隔离

1500 Vac

输出组之间隔离

1500 Vac

接通时间

12 毫秒

断开时间

10 毫秒

使用限制

当使用 TM2DMM8DRT 时:

G-RU-0010260.3.gif

 

1   55°C (131 °F) 时,在通常安装方向上,分别限制线路上同时打开的输入和输出。

2   45°C (113°F) 时,可在 28.8 Vdc 时同时打开所有输入与输出,如直线所示。

TM2DMM8DRT 功率限制

下表所示为 TM2DMM8DRT 模块的功率限制(取决于所需电压、负载类型以及操作次数)。

此模块不支持电容式负载:

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

电压

24 Vdc

120 Vdc

240 Vdc

操作次数

电阻式负载功率

AC-12

 

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-15 (cos x=0.3)

 

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-14 (cos x=0.7)

 

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100,000

300,000

电阻式负载功率

DC-12

48 W

16 W

 

 

100,000

300,000

电感式负载功率

DC-13 L/R=7ms

24 W

7.2 W

 

 

100,000

300,000