此扩展模块是带有一个端子块的 2 点输入/1 点输出模块。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2AMM3HT。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 |
设备无法操作 |
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
输入 |
IW0 |
INT |
- |
输入 0 的当前值 |
IW1 |
INT |
- |
输入 1 的当前值 |
|
输出 |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。
下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入和输出。
如果该模块连接到分布式设备,您可以配置回退行为。
对于每个输入,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
类型 |
未使用 0...10 V 4...20 mA |
未使用 |
该类型标识通道的模式。 |
|
范围 |
正常 自定义 |
正常 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定测量下限。 |
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
最大值 |
正常 |
4095 |
4095 |
指定测量上限。 |
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
对于每个输出,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
类型 |
未使用 0- 10 V 4 - 20 mA |
未使用 |
该类型标识通道的模式。 |
|
范围 |
正常 自定义 |
正常 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定下限。 |
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
最大值 |
正常 |
4095 |
4095 |
指定上限。 |
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
注意: 当控制器设置的值小于配置的范围时,采用 4...20 mA 配置的模块的模拟量输出可低于 4 mA。
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述。