TM2ALM3LT

简介

此扩展模块是带有一个端子块的 2 点输入/1 点输出模块,接受热电偶和电阻温度计信号。

有关详细的硬件信息,请参阅 TM2ALM3LT

如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

I/O 映射选项卡

此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:

G-SE-0005271.2.gif-high.gif

 

 

通道

类型

缺省值

描述

输入

IW0

INT

-

输入 0 的当前值

IW1

INT

-

输入 1 的当前值

输出

QW0

INT

-32768...32767

输出 0 的命令字

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

“I/O 配置”选项卡

下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入和输出。

G-RU-0010593.6.gif-high.gif

 

 

如果该模块连接到分布式设备,您可以配置回退行为

对于每个输入,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

PT100

热电偶 K

热电偶 J

热电偶 T

未使用

该类型标识通道的模式。

范围

正常

自定义

摄氏度 (0.1 °C)

华氏度 (0.1 °F)

正常

该范围标识通道值的范围。

最小值

正常

0

0

指定测量下限。

摄氏度 (0.1 °C)

请参见下表

请参见下表

华氏度 (0.1 °F)

自定义

-32768...32767

-32768

最大值

正常

4095

4095

指定测量上限。

摄氏度 (0.1 °C)

请参见下表

请参见下表

华氏度 (0.1 °F)

自定义

-32768...32767

.32767

范围

正常

摄氏度 (0.1 °C)

华氏度 (0.1 °F)

最小值

最大值

最小值

最大值

最小值

最大值

热电偶 K

0

4095

-2700

13700

-4540

24980

热电偶 J

0

4095

-2000

7600

-3280

14000

热电偶 T

0

4095

-2700

4000

-4540

7520

PT100

0

4095

-1000

5000

-1480

9320

对于每个输出,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

0- 10 V

4 - 20 mA

未使用

该类型标识通道的模式。

范围

正常

自定义

正常

该范围标识通道值的范围。

最小值

正常

0

0

指定下限。

自定义

-32768...32767

-32768

最大值

正常

4095

4095

指定上限。

自定义

-32768...32767

32767

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述