TM3BCEIP 配备了两个隔离型 Ethernet 交换端口:
oCN1
oCN2
下表介绍了 Ethernet 特性:
特性 |
描述 |
---|---|
功能 |
Modbus TCP, EtherNet/IP |
连接器类型 |
|
自动协商 |
从 10 Mbps 半双工到 100 Mbps 全双工 |
电缆类型 |
屏蔽 |
自动交叉检测 |
有 |
拓扑结构 |
环型 |
下图显示了 RJ45 Ethernet 连接器引脚分配:
下表描述了 RJ45 Ethernet 连接器引脚:
针 N° |
信号 |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
注意: TM3 Ethernet 总线耦合器 支持 MDI/MDIX 自动交叉电缆功能。无需使用专用的 Ethernet 交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需 Ethernet 集线器或交换机)。
注意: 每秒检测 Ethernet 电缆是否断开。如果断开时间很短(< 1 秒),网络状态可能不会指示断开。
下图显示了 RJ45 连接器状态 LED:
下表介绍 Ethernet 状态 LED:
标签 |
描述 |
LED 指示灯 |
||
---|---|---|---|---|
颜色 |
状态 |
描述 |
||
1 |
Ethernet 活动 |
绿色 |
熄灭 |
无活动 |
闪烁 |
传输或接收数据 |
|||
2 |
Ethernet 链路 |
绿色/橙色 |
熄灭 |
无链接 |
橙色亮起 |
链路速率为 10 Mbit/s |
|||
绿色亮起 |
链路速率为 100 Mbit/s |