TM3 总线耦合器 是使用分步式体系架构中的 TM2/TM3 扩展模块时专门用于管理 Ethernet/IP 和 Modbus TCP 通讯的设备。
下图定义了控制器的分布式配置:
1 通讯扩展模块
2 控制器
3 TM3 总线耦合器
4 TM3 个扩展模块
5 TM3 发射器和接收器之间
通过下面各项的组合可以优化分布式配置和灵活性:
o控制器
oTM3 总线耦合器
o TM3 个扩展模块
o TM2 个扩展模块
下图即为关联示例:
注意: 禁止在任何 TM3 模块前安装 TM2 模块,如下图所示:
TM3 总线耦合器 支持:
|
模块类型 |
模块的最大数目 |
|---|---|
|
TM2 |
7 |
|
TM2 - TM3 |
7 |
|
TM3 |
7,无发射器和接收器。 14,有发射器和接收器。 |
注意: EcoStruxure Machine Expert 软件验证配置窗口中的配置。
注意: 在某些环境下,完成度高的模块填充的最大配置加上 TM3 发射器和接收器模块之间允许的最大距离可能表示总线通讯问题,尽管允许 EcoStruxure Machine Expert 软件进行该配置。在此情况下,您将需要分析为您的配置选择的模块的功耗以及您的应用所需要的最短电缆距离,并且尽可能优化您的选择。