可在控制器中嵌入的 I/O 独立于采用 I/O 扩展的形式添加的 I/O。程序中的逻辑 I/O 配置应与系统的物理 I/O 配置匹配,这十分重要。如果对 I/O 扩展总线添加或删除任何物理 I/O,或根据控制器型号,对控制器进行添加或删除操作(以扩展板的形式),则必须更新应用程序配置。这也适用于安装中包含的任何现场总线设备。否则,扩展总线或现场总线可能不再正常工作,而控制器中可能存在的嵌入式 I/O 会继续操作。
|
意外的设备操作 |
每次添加或删除 I/O 总线上任何类型的 I/O 扩展,或添加或删除现场总线上的任何设备时,都需更新程序配置。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
I/O 扩展可以在配置中被标记为可选项目。通过接受并非以物理方式连接至控制器上的模块的定义,可选模块功能可提供更加灵活的配置。因此,单个应用程序可以支持 I/O 模块的多个物理配置,实现更高程度的可扩展性,而无需维护同一个应用程序的多个应用程序文件。
当运行机器或工艺时,必须充分认识到在 I/O 模块不存在和存在的情况下在应用程序中将它们标示为可选的后果和影响。在风险分析中务必考虑这一功能。
|
意外的设备操作 |
在风险分析中考虑到将 I/O 扩展模块标为可选,特别是将 TM3 安全模块 (TM3S…) 确定为可选 I/O 模块可以实现的每种 I/O 配置版本,并在它与您的应用程序相关时确定它是否可以接受。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 关于此功能的更多详情,请参阅可选 I/O 扩展模块。