TM3 扩展模块的范围包括:
o数字量模块,分类如下:
o输入模块
o输出模块
o模拟量模块,分类如下:
o输入模块
o输出模块
o专用模块
o安全模块
TM3 总线耦合器的范围包括:
oTM3 Ethernet 总线耦合器
下表显示了 TM3 总线耦合器 及其端口、通讯和端子类型:
参考号 |
端口 |
通讯类型 |
终端类型 |
---|---|---|---|
TM3BCEIP |
2 个隔离型以太网交换端口 1 个 USB mini-B 端口 |
EtherNet/IP Modbus TCP |
RJ45 USB Mini-B |
下表显示 TM3数字量输入扩展模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参考 TM3 数字量 I/O 模块配置一节。
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
8 |
常规输入 |
120 Vac 7.5 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示 TM3 数字量输出模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参考 TM3 数字量 I/O 模块配置一节。
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
8 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
16 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 8 A/每路输出最大 2 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 4 A/每路输出最大 0.5 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.3 A |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.3 A |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
16 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
16 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(源型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(漏型) |
24 Vdc 每个公共端最大 2 A/每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示 TM3 混合的 I/O 模块以及对应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参考 TM3 数字量 I/O 模块配置一节。
型号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|
4 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
4 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
4 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
4 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc / 240 Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
下表显示了 TM3 模拟量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参阅 TM3 模拟量输入模块配置一节。
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|---|
TM3AI2H |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
TM3AI2HG |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
TM3AI4 |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
TM3AI4G |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
TM3AI8 |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 到 20 mA 扩展型 4 到 20 mA 扩展型 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
TM3AI8G |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 到 20 mA 扩展型 4 到 20 mA 扩展型 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
TM3TI4 |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
TM3TI4G |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
TM3TI4D |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
热电偶 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
TM3TI4DG |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
热电偶 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
TM3TI8T |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
热电偶 NTC/PTC |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
TM3TI8TG |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
热电偶 NTC/PTC |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
下表显示了 TM3 模拟量输出模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参阅 TM3 模拟量输出模块配置一节。
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|---|
TM3AQ2 |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
2 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
TM3AQ2G |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
2 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
TM3AQ4 |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
TM3AQ4G |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
下表显示了 TM3 模拟量混合 I/O 模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型。有关这些模块的配置信息,请参阅 TM3 模拟量混合 I/O 模块配置一节。
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|---|---|---|
TM3AM6 |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
2 |
输出 |
||||
TM3AM6G |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
2 |
输出 |
||||
TM3TM3 |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
1 |
输出 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
||
TM3TM3G |
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
12 位,或 11 位 + 有符号 |
1 |
输出 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
下表显示 TM3 专用扩展模块以及对应的端子类型。有关这些模块的配置信息,请参考 TM3 专用 I/O 模块配置一节。
下表显示 TM3 发射器和接收器扩展模块以及对应的端子类型。有关这些模块的配置信息,请参考 TM3 发射器和接收器 I/O 模块配置一节。
型号 |
描述 |
端子类型/螺距 |
---|---|---|
用于远程 I/O 的数据发射器模块 |
1 个前端连接器 RJ-45 1 个螺钉用于功能性接地连接 |
|
用于远程 I/O 的数据接收器模块 |
1 个前端连接器 RJ-45 1 个可插拔电源连接器/5.08 mm |
下表包含 TM3 安全模块,及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
型号 |
功能 类别 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 个功能,最大类别 3 |
1 或 2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块 |
|
启动 (2) |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
1 个功能,最大类别 3 |
1 或 2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块 |
|
启动 (2) |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
1 个功能,最大类别 4 |
2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
1 个功能,最大类别 4 |
2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
2 个功能,最大类别 3 |
2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
2 个功能,最大类别 3 |
2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
3 个功能,最大类别 4 |
1 或 2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
3 个功能,最大类别 4 |
1 或 2 (1) |
安全输入 |
24 Vdc 100 mA 最大值 |
3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块 |
|
启动 |
输入 |
||||
3(并行) |
继电器输出 常开 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出最大 6 A |
|||
(1) 取决于外部接线 (2) 无监控启动 |