这些扩展模块具有用于连接输入、输出和电源的内置可插拔螺钉或卡簧端子块。
请参阅接线优化方法。
下图说明了输入与输出、传感器和执行器及其公共端之间的连接:
* T 型熔断器
(1) COM0 和 COM1 端子未在内部连接。
(2) 为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载或任一种负载的变阻器。
C 源型接线(正逻辑)
D 漏型接线(负逻辑)
注意: 将 TM3 扩展模块与 TM3 以太网总线耦合器一起使用时,必须先将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。
有关 24 Vdc 电源的信息,请参阅 DC 电源特征。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |