TM3DQ16T/TM3DQ16TG 特性

简介

本节介绍 TM3DQ16T/TM3DQ16TG 扩展模块的电气与输出特性。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示 TM3DQ16T/TM3DQ16TG 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0026827.2.gif-high.gif

 

*   拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

输出特性

下表描述了 TM3DQ16T 和 TM3DQ16TG 的输出特性

特性

输出通道数

16

通道组数

2 个端子上 1 个公共端,用于 16 个通道

输出类型

晶体管

逻辑类型

源极

额定输出电压

24 Vdc

输出电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输出电流

0.5 A

每组总输出电流

8 A

电压降

0.4 Vdc(最大值)

关闭时的泄漏电流

0.1 mA(最大值)

白炽灯的最大功率

3 W

电感式负载

L/R = 10 毫秒

降额

- 10...55 °C (14...131 °F)

无降额

接通时间

450 微秒

断开时间

450 微秒

防止短路

短路输出峰值电流

通常为 1 A

短路或过载后自动重置

是,时间取决于组件温度

防止极性反接

钳位电压

通常为 50 Vdc

开关频率

电阻式负载下

100 Hz(最大值)

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

通道组之间

不适用

连接类型

TM3DQ16T

可插拔螺钉端子块

TM3DQ16TG

可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

20 mA(所有输出开启)

5 mA(所有输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

16 mA(所有输出开启)

0 mA(所有输出关闭)

注意: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏