TM3DQ16UK 特性

简介

本节介绍 TM3DQ16UK 扩展模块的电气与输出特性。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示 TM3DQ16UK 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0026828.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

输出特性

下表描述了 TM3DQ16UK 的输出特性:

特性

输出通道数

16

通道组数

2 个引脚上 1 个公共端,用于 16 个通道

输出类型

晶体管

逻辑类型

漏极

额定输出电压

24 Vdc

输出电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输出电流

0.1 A

每组总输出电流

2 A

电压降

0.4 Vdc(最大值)

关闭时的泄漏电流

0.1 mA(最大值)

白炽灯的最大功率

2.4 W

电感式负载

L/R = 10 毫秒

降额

- 10...55 °C (14...131 °F)

无降额

接通时间

450 微秒

断开时间

450 微秒

防止短路

需要使用快速外部熔断器

短路输出峰值电流

不适用

短路或过载后自动重置

不适用

防止极性反接

钳位电压

通常为 50 Vdc

开关频率

电阻式负载下

100 Hz(最大值)

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

通道组之间

不适用

连接类型

HE10 (MIL 20) 连接器

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

20 mA(所有输出开启)

5 mA(所有输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

16 mA(所有输出开启)

0 mA(所有输出关闭)

注意: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏