TM3DQ32TK 接线图

简介

这些扩展模块具有两个用于连接输出和电源的内置 HE10 (MIL 20) 连接器。

接线规则

请参阅接线最佳实践

使用自由线电缆的接线图

下图说明了输出、执行器及其公共端之间的连接:

G-SE-0022622.2.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   V0+ 端子在内部连接。

   V0- 端子在内部连接。

   V1+ 端子在内部连接。

   V1- 端子在内部连接。

   V0+ 和 V1+ 端子未在内部连接。

   V0- 和 V1- 端子未在内部连接。

有关 24 Vdc 电源的信息,请参阅 DC 电源特征

有关 TWDFCW30K/TWDFCW50K 电缆颜色的详细信息,请参阅 TWDFCW••K 电缆描述。