TM3DQ8R/TM3DQ8RG 特性

简介

本节介绍 TM3DQ8R/TM3DQ8RG 扩展模块的电源限制与输出特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示 TM3DQ8R/TM3DQ8RG 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0026826.2.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

输出特性

下表描述了 TM3DQ8R/TM3DQ8RG 的输出特性:

特性

输出通道数

8

通道组数

2 个公共端,每组 4 个通道对应一个公共端

输出类型

继电器

触点类型

NO(常开)

额定输出电压

24 Vdc,240 Vac

最大电压

30 Vdc,264 Vac

最小开关负载

10 mA 时 5 Vdc

额定输出电流

2 A

最大输出电流

每路输出 2 A

每个公共端 7 A

最大负载下的最大输出频率

每分钟 20 次操作

接通时间

最大值 10 毫秒

降额

-10...55 °C

(14...131 F)

无降额

断开时间

最大值 10 毫秒

触点电阻

30 mΩ(最大值)

机械寿命

2000 万次操作

电气寿命

电阻式负载下

请参见功率限制

电感式负载下

防止短路

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

通道组之间

1500 Vac

连接类型

TM3DQ8R

可插拔螺钉端子块

TM3DQ8RG

可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

25 mA(所有输出开启)

5 mA(所有输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA(所有输出开启)

0 mA(所有输出关闭)

注意: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏

功率限制

下表所示为 TM3DQ8R/TM3DQ8RG 扩展模块的功率限制(取决于所需电压、负载类型和操作次数)。

这些扩展模块不支持电容式负载。

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

功率限制

电压

24 Vdc

120 Vac

240 Vac

操作次数

电阻式负载功率

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-15 (cos j = 0.35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-14 (cos j = 0.7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100,000

300,000

电阻式负载功率

DC-12

48 W

16 W

100,000

300,000

电感式负载功率

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7.2 W

100,000

300,000