TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 特性

简介

本节介绍 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块的特性。另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示了 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块的尺寸:

G-SE-0071121.2.gif-high.gif

 

 

一般特性

特性

额定电源电压

24 Vdc

电压极限

20.4...28.8 Vdc

5 Vdc 内部总线上的最大电流

25°C (77°F) 下通常为 65 mA,最大 110 mA

24 Vdc 内部总线上的最大电流

25°C (77°F) 下通常为 30 mA,最大 50 mA

输入和内部逻辑之间的隔离

550 Vac(持续 1 分钟)

输出和内部逻辑之间的隔离

550 Vac(持续 1 分钟)

连接类型

TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: 可插拔螺钉端子块

TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: 可插拔卡簧端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

重量

120 g(不含端子块)

150 g(含端子块)

输入特性

特性

编号

10

通道组数

2 个通道组:

1 条用于 I0...I4 的公共线路

1 条用于 I5...I9 的公共线路

输入类型

类型 1 (IEC 61131-2)

逻辑类型

漏型

额定输入电压

24 Vdc

输入电压极限

最大 30 Vdc

额定输入电流

7.5 mA

输入阻抗

2.81 kΩ

输入限制值

状态 1 时的电压

> 15 Vdc (15...28.8 Vdc)

状态 0 时的电压

< 5 Vdc (0...5Vdc)

状态 1 时的电流

> 3 mA

状态 0 时的电流

< 1.5 mA

接通时间

< 1 µs + 滤波延迟

断开时间

< 1 µs + 滤波延迟

最大输入频率

200 kHz

隔离

输入与内部逻辑之间

550 Vac(持续 1 分钟)

输入组之间

在输入通道之间

输入与输出之间

550 Vac(持续 1 分钟)

电缆类型

屏蔽电缆,可传输 COM 信号

长度:最大 10 米

输出特性

特性

编号

8

通道组数

2 个通道组:

Q0...Q3

Q4...Q7

输出类型

晶体管

逻辑类型

源极(推-挽)

额定输出电压

24 Vdc

额定输出电流

300 mA

每组总额定输出电流

最大 1.2 A

白炽灯的最大功率

最大 0.9 W

泄漏电流

≤ 0.15 mA

接通时间

最大 1 µs

断开时间

最大 1 µs

短路或过载保护

有,每个输出通常为 1 A

分组缺陷管理:

oQ0...Q3

oQ4...Q7

短路或过载后自动重置

有,10 s

由 EcoStruxure Machine Expert 启用/禁用

钳位电压

通常为 45 Vdc

隔离

输出与内部逻辑之间:550 Vac(持续 1 分钟)

输出组之间:无

输出通道之间:无

输入与输出之间:550 Vac(持续 1 分钟)

电缆长度

< 30 米

电源特性

特性

类型

PELV 或 SELV

标称电压

24 Vdc

电压极限

20.4...28.8 Vdc,最大纹波电压是标称电压的 10%

输入电流

最大 2.5 A

突波电流

无限制(但会受到过载峰值电流的限制)

抗电压降

极性反接保护

过电压保护

无(需要外部熔断器)

电源存在检测

有,阈值 15 V

隔离

550 Vac(持续 1 分钟,拥有内部逻辑元件)

电缆长度

< 3 米