TM3AQ4 / TM3AQ4G

简介

TM3AQ4(螺钉端子块)/TM3AQ4G(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个 12 位分辨率的模拟量输出通道。

通道输出类型有:

o0...10 V

o-10...+10 V

o0...20 mA

o4...20 mA

有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AQ4 / TM3AQ4G.

注意: 如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

配置模块

对于每个输出,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

未使用

选择通道模式。

范围

自定义

自定义

通道值的范围。

最小值

0 - 10 V

-32768...327671

0

指定测量下限。

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

最大值

0 - 10 V

-32768...327671

10000

指定测量上限。

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

状态已启用

启用每个通道的诊断字节。

如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusQWx 不包含相关信息。

1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。

I/O 映射选项卡

可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射选项卡:

变量

通道

类型

缺省值

描述

输出

QW0

INT

-32768...32767

输出 0 的命令字

QW1

INT

-32768...32767

输出 1 的命令字

QW2

INT

-32768...32767

输出 2 的命令字

QW3

INT

-32768...32767

输出 3 的命令字

诊断

IBStatusQW0

BYTE

-

输出 0 的状态

IBStatusQW1

BYTE

-

输出 1 的状态

IBStatusQW2

BYTE

-

输出 2 的状态

IBStatusQW3

BYTE

-

输出 3 的状态

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述