TM3TI4 / TM3TI4G

简介

TM3TI4(螺钉端子块)/TM3TI4G(卡簧端子块)扩展模块具有 4 个 16 位分辨率的模拟量输入通道。

通道输入类型有:

o0 到 10 V

o-10 到 +10 V

o0 到 20 mA

o4...20 mA

o热电偶 K

o热电偶 J

o热电偶 R

o热电偶 S

o热电偶 B

o热电偶 E

o热电偶 T

o热电偶 N

o热电偶 C

oPT100

oPT1000

oNI100

oNI1000

有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断

有关详细的硬件信息,请参阅 TM3TI4 / TM3TI4G

注意: 如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

配置模块

对于每个输入,您可以定义:

参数

缺省值

描述

类型

未使用

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

热电偶 K

热电偶 J

热电偶 R

热电偶 S

热电偶 B

热电偶 E

热电偶 T

热电偶 N

热电偶 C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

未使用

选择通道模式。

范围

自定义

摄氏度 (0.1℃)

华氏度 (0.1℉)

华氏度 (0.2℉)

自定义

通道值的范围。

* 仅适用于热电偶 B 和 C。

最小值

0 - 10 V

-32768...32767

0

指定测量下限。

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

温度

请参见下表

最大值

0 - 10 V

-32768...32767

10000

指定测量上限。

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

温度

请参见下表

输入滤波器

0...1000

0

以 10 毫秒为增量指定一阶滤波器时间常数(0 到 10 秒)。

采样

10 毫秒/通道

100 毫秒/通道

100 毫秒/通道

指定通道的采样周期。

如果输入滤波器激活,则采样周期内部设置为 10 ms。

状态已启用

启用每个通道的诊断字节。

如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusIWx 不包含相关信息。

类型

自定义

摄氏度 (0.1 °C)

华氏度

最小值

最大值

最小值

最大值

最小值

最大值

单位

热电偶 K

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

热电偶 J

-32768

32767

-2000

10000

-3280

18320

0.1 °F

热电偶 R

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

热电偶 S

-32768

32767

0

17600

320

32000

0.1 °F

热电偶 B

-32768

32767

0

18200

160

16540

0.2 °F

热电偶 E

-32768

32767

-2000

8000

-3280

14720

0.1 °F

热电偶 T

-32768

32767

-2000

4000

-3280

7520

0.1 °F

热电偶 N

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0.1 °F

热电偶 C

-32768

32767

0

23150

160

20995

0.2 °F

PT100

-32768

32767

-2000

8500

-3280

15620

0.1 °F

PT1000

-32768

32767

-2000

6000

-3280

11120

0.1 °F

NI100

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0.1 °F

NI1000

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0.1 °F

I/O 映射选项卡

可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射选项卡:

变量

通道

类型

描述

输入

IW0

INT

输入 0 的当前值

IW1

INT

输入 1 的当前值

IW2

INT

输入 2 的当前值

IW3

INT

输入 3 的当前值

诊断

IBStatusIW0

BYTE

输入 0 的状态

IBStatusIW1

BYTE

输入 1 的状态

IBStatusIW2

BYTE

输入 2 的状态

IBStatusIW3

BYTE

输入 3 的状态

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述