外部设备监控 (EDM)

描述

外部设备监控功能用于确保受安全模块输出控制的外部接触器可以中断安全电路。此功能可通过向安全模块的启动条件添加外部接触器反馈实现。

外部接触器必须通过由其常开安全触点强制操纵的常闭辅助触点提供反馈。仅当外部反馈(常闭)关闭时,启动条件才有效。

可以执行外部设备监控的环境:

o1 个通道。

对启动条件提供外部反馈。

o2 个通道,用于短路检测。

对启动条件和 S4 输入提供外部反馈。

注意: 仅当安全模块正在分析启动条件有效性时,才监控外部设备的状态。在激活输出时,不能监控外部设备。

使用一个通道的 EDM 配置

下图显示 1 个通道的 EDM 示例,其中将外部反馈(K3 和 K4)添加到启动条件,并且将 S41 直接连接到 S42

G-SE-0033859.1.gif-high.gif

 

K3   带常闭反馈和常开安全触点的外部接触器

K4   带常闭反馈和常开安全触点的外部接触器

S2   启动开关

(1)   安全输出

使用两个通道的 EDM 配置

下图显示 2 个通道的 EDM 示例,其中将一个外部反馈 (K3) 添加到启动条件,将另一个反馈 (K4) 连接到 S41 和 S42

G-SE-0033860.1.gif-high.gif

 

K3   带常闭反馈和常开安全触点的外部接触器

K4   带常闭反馈和常开安全触点的外部接触器

S2   启动开关

(1)   安全输出