TM3SAC5R(螺钉)和 TM3SAC5RG(卡簧)模块的主要特性包括:
o1 个通道或 2 个通道
o24 Vdc
o可插拔螺钉或卡簧端子
下表介绍了 TM3SAC5R• 模块的主要特性:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
安全输入通道数 |
2 |
||
启动模式 |
非监控 |
||
电源电压 |
24 Vdc -15...+20 % |
||
输出数 |
3 个并行继电器输出,停止类别 0 |
||
额定输出电压 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出路径 6 A 最大值 |
||
连接类型 |
TM3SAC5R |
可插拔螺钉端子块 |
|
TM3SAC5RG |
可插拔卡簧端子块 |
||
重量 |
190 克(6.70 盎司) |
下表定义了可以与 TM3SAC5R• 模块关联的应用的类型和示例:
应用类型 |
应用示例 |
---|---|
o监控 1 通道紧急停止电路 o监控防护装置上的 1 通道限位开关 |
|
o监控 2 通道紧急停止电路,不带短路检测 o监控防护装置上的 2 通道限位开关,不带短路检测 |
下图显示状态 LED:
下表介绍了 TM3SAC5R• 模块状态 LED 指示灯说明:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
Bus |
绿色 |
闪烁 |
模块从 TM3 总线 获得 5 Vdc 电源,并且 TM3 总线 正在运行。 |
A1/A2 |
绿色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源在电压公差内。 |
闪烁 |
TM3 总线 超时:保持安全操作。 |
||
Err |
红色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源超出了电压公差。 |
闪烁 |
TM3 总线 超时:安全输出已禁用(关闭)。 |
||
Start |
绿色 |
亮起 |
启动条件有效(介于 Y1-Y2 之间的电路已闭合)。 |
K1 |
绿色 |
亮起 |
K1 继电器通电(闭合) |
闪烁 |
等待启动条件 |
||
K2 |
绿色 |
亮起 |
K2 继电器通电(闭合) |
闪烁 |
等待启动条件 |