本节介绍 TM3 安全 模块的物理特性。
下图显示带有可插拔螺钉或卡簧端子块的 TM3 安全模块的主要元素:
下表介绍了 TM3 安全模块的主要元素:
|
标签 |
元件 |
|
|---|---|---|
|
1 |
用于连接先前模块的锁紧装置。 |
|
|
2 |
状态 LED 指示灯 |
|
|
3 |
TM3 总线的扩展连接器(每侧均有一个)。 |
|
|
4 |
电源和输入可插拔螺钉端子块,螺距为 3.81 毫米(0.15 英寸)。 |
|
|
5 |
继电器输出可插拔螺钉端子块,螺距为 5.08 毫米(0.20 英寸)。 |
|
|
6 |
用于 35 毫米(1.38 英寸)DIN 导轨的钩锁。 |
|
|
7 |
电源和输入可插拔卡簧端子块,螺距为 3.81 毫米(0.15 英寸)。 |
|
|
8 |
继电器输出可插拔卡簧端子块,螺距为 5.08 毫米(0.20 英寸)。 |
|
下表介绍了产品上印制的符号:
|
符号 |
参考号 |
标题 |
|---|---|---|
|
|
IEC 60417-5032 |
交流电 (ac) |
|
|
IEC 60417-5031 |
直流电 (dc) |
|
|
ISO 7000-0434A |
注意 |