本节介绍 TM3XREC1 模块的特性。
另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM3XREC1 扩展模块的尺寸:
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
功能 |
与构成远程 I/O 扩展的发射器关联。 |
|
|
连接器类型 |
RJ45 |
|
|
通讯类型 |
RS485 |
|
|
功耗 |
1 W(最大值) |
|
|
接收器模块 |
接收器模块的 24 Vdc 电源的最大电流 |
40 mA |
|
内部总线的 24 Vdc 电源的电流消耗 |
最大 1A(具有最大数量的 TM3 扩展模块时)。 |
|
|
电源可供连接的输入和输出模块使用。 |
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
560 mA(最大值) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
560 mA(最大值) |
|
|
电缆类型和长度 |
有关更多信息,请参阅电缆。 |
|
|
重量 |
75 克(2.64 盎司) |
|