请参阅接线优化方法。
TM3XREC1 配备了 RJ45 连接器。
* T 型熔断器
功能性接地电缆的规格不得小于 1.5 mm2 (AWG 16),且长度不得超过 120 毫米(4.72 英寸)。
控制器和关联的 I/O(TM3 和接收器模块)需要额定电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的安全超低电压 (SELV) 或保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。
|
|
|
过热和火灾隐患 |
|
o切勿将设备直接连接到线路电压。 o请仅使用绝缘的 PELV 或 SELV 电源为设备供电1。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。
如果对接收器和控制器使用 2 个独立电源,则必须先打开 TM3 接收器模块电源,然后再打开控制器电源。如果不遵守上述规则,TM3 总线无法启动,并且所有模块均处于复位状态(所有输出强制为 0)。
当 TM3 接收器模块和控制器由同一电源供电时,整个配置开始一起正常运行。
如果仅对 TM3 接收器模块供电(未对控制器供电),则 TM3 接收器模块之后的 TM3 模块处于复位状态(所有输出强制为 0)。
注意: 必须将通过电源的功能性接地 (FE) 以及电源的功能性或保护性接地连接到控制器和 TM3 发射器模块的同一个等电位功能性接地。如果没有功能性接地连接,TM3 发射器模块可能无法与 TM3 接收器模块通信,否则可能损坏您的设备。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
o确保 TM3 发射器模块的功能性接地电源连接牢固连接到控制器系统的功能性接地。 o监视您的应用中 TM3 总线的状态,以确定在断开与功能性接地的连接时,TM3 总线的行为正确。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |