TM3XTRA1 介绍

概述

发射器模块:

o一个用于通信的 RJ45 连接器

o用于功能性接地连接的螺钉

描述

下图显示了 TM3 发射器扩展模块的各个部分:

G-SE-0023386.2.gif-high.gif

 

 

标签

元件

参考

1

显示链路活动和电源状态的 LED。

2

TM3 总线端口

3

用于功能性接地连接的螺钉

接线要求

4

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的DIN 导轨

DIN 导轨

5

I/O 总线的扩展连接器(仅左侧)。

6

用于连接原先模块的锁紧装置

注意: 发射器必须是本地 I/O 扩展配置中的最后一个模块。

状态 LED

下图显示状态 LED:

G-SE-0023621.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

电源 (PWR)

绿色

亮起

TM3 总线的电源可用。

关闭

TM3 总线的电源不可用。

链路 (LNK)

绿色

亮起

从接收器检测到链路/数据信号。

关闭

未从接收器检测到链路/数据信号。