下表描述了 TM5SAI4L 电子模块的主要特性:
|
主要特性 |
||
|---|---|---|
|
输入通道数 |
4 |
|
|
信号类型 |
电压 |
电流 |
|
输入范围 |
-10 到 +10 Vdc |
0 到 20 mA/4 到 20 mA |
|
分辨率 |
12 位 + 符号 |
12 位 |
下图显示了配有 TM5SAI4L 的片段。
下表显示了与 TM5SAI4L 关联的端子块和总线基板的型号:
|
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板
带有地址设置的总线基板 |
白色
白色 |
|
2 |
TM5ASAI4L |
电子模块 |
白色 |
|
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块
下图显示 TM5SAI4L 状态 LED:
下表显示了 TM5SAI4L 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
预操作状态 |
||
|
亮起 |
正常操作 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
|
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
|
两次闪烁 |
系统检测到的错误: o扫描时间溢出 o同步检测到的错误 |
||
|
0-3 |
绿色 |
熄灭 |
未配置通道 |
|
闪烁 |
输入信号溢出或下溢 |
||
|
亮起 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |