EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM5SAI2TH 特性

简介

这是 TM5SAI2TH 电子模块的特性描述。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表介绍了 TM5SAI2TH 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4 到 28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

30 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

2 mA

功耗

0.73 W(最大值)

重量

25 g (0.9 oz)

固件更新的 ID 代码

7080(十进制)

输入特性

下表介绍了 TM5SAI2TH 电子模块的输入特性:

输入特性

输入传感器类型

热电偶

输入温度范围

J 型:-210...1200°C (-346...2192°F)

K 型:-270...1372°C (-454...2501°F)

N 型:-270...1300°C (-454...2372°F)

S 型:-50...1768°C (-58...3214°F)

B 型:0...1820°C (32...3308°F)2

R 型:-50...1768°C (-58...3214°F)2

1 µV/位2

2 µV/位2

输入电压范围

± 65.534 mV

采样持续时间

请参阅“循环时间”和“I/O 更新时间”

转换模式

Sigma delta 类型

输入过滤器

低通一阶/截止频率 500 Hz

输入时间

1 到 66.7 毫秒,可通过软件配置

输入公差 - 25°C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差

J 型:测量值 ± 0.10%

K 型:测量值 ± 0.11%

N 型:测量值 ± 0.11%

S 型:测量值 ± 0.17%

输入公差 - 温度漂移

0.01% 测量值/ °C

输入公差 - 非线性度

整个测量范围 ± 0.001%

输入公差 - 端子温度补偿

10 分钟后为 ± 5°C

数字精度

16 位

温度值精度

0.1°C (0.18°F)

共模抑制

DC

70 dB(最小值)

50 Hz

70 dB(最小值)

抗噪性 - 电缆

需要屏蔽电缆

通道间的串扰抑制

70 dB(最小值)

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

请参见注 1

允许的输入信号

±5 Vdc(最大值)

输入保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线

通道之间允许的共模电压

±15 Vdc(最大值)

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

2 设计用于 Sercos III (TM5NS31) 和 EtherNet/IP (TM5NEIP1)。