数字量 4Out电子模块配有 6 路源极输出。
下图显示了 4Out 的 LED:
下表介绍了 4Out 状态 LED:
LED |
颜色 |
状态 |
说明 |
---|---|---|---|
r |
绿色 |
关闭 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
||
闪烁 |
预操作状态 |
||
打开 |
正常操作 |
||
e |
红色 |
关闭 |
正常或无电源 |
一次闪烁 |
输出通道中检测到错误(1) |
||
e+r |
红色常亮/ 绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
0-3 |
黄色 |
关闭 |
相应输出已禁用 |
打开 |
相应输出已激活 |
||
注意: (1) 在输出通道上检测到下列错误之一时,e LED 闪烁: o短路 o过载 |
|
火灾危险 |
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
有关快速输出保护的其他重要信息,请参考保护输出免遭电感式负载损坏。
下表描述了 4Out 电子模块的特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输出通道 |
4 |
|
接线类型 |
1、2 或 3 线 |
|
输出类型 |
晶体管 |
|
信号类型 |
源极 |
|
输出电流 |
每路输出 0.5 A(最大值) |
|
总输出电流 |
2 A(最大值) |
|
额定输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
20.4 Vdc...28.8 Vdc |
|
电压降 |
0.5 A 额定电流时为 0.3 Vdc(最大值) |
|
关闭时的泄漏电流 |
5 µA |
|
接通时间 |
300 微秒(最大值) |
|
断开时间 |
300 微秒(最大值) |
|
输出保护 |
防止短路和过载,提供热保护 |
|
短路输出峰值电流 |
12 A(最大值) |
|
短路或过载后自动重置 |
有,最小 10 毫秒,取决于内部温度 |
|
反极性保护 |
是 |
|
钳位电压 |
类型50 Vdc |
|
开关频率 |
电阻性负载 |
500 Hz(最大值) |
电感式负载 |
请参见开关电感式负载特性 |
|
隔离 |
输入与内部总线之间 |
请参阅注 1 |
通道之间 |
未隔离 |
1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到电子模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过用于减小电磁干扰影响的特定组件共用同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 4Out 电子模块的执行器电源:
电源 |
|
---|---|
电压 |
电源段为内部保护提供较小的电压降。 |
500 mA 时内部保护的电压降 |
2 Vdc 最大值 |
执行器电源电流(针对所有通电的已连接执行器) |
500 mA |
内部保护 |
过载短路 |
下面的曲线说明了 4Out 电子模块的开关电感式负载特性。
1 线圈电阻(欧姆)
2 线圈电感
3 最大操作循环/秒
下图显示了 4Out 的接线图:
1 内部电子
2 集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段
3 电感式负载保护
4 2 线负载
5 3 线负载
|
意外的设备操作 |
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
意外的设备操作 |
仅将传感器和执行器电源用于为连接到模块的传感器或执行器供电。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |