EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM5 系统 数字量输入电子模块

 

本部分包含了哪些内容?

本部分包括以下各章:

oTM5SDI2D 电子模块 2DI 24 Vdc 漏极 3 导线

oTM5SDI4D 电子模块 4DI 24 Vdc 漏极 3 导线

oTM5SDI6D 电子模块 6DI 24 Vdc 漏极 2 导线

oTM5SDI12D 电子模块 12DI 24 Vdc 漏极 1 导线

oTM5SDI16D 电子模块 16DI 24 Vdc 漏极 1 线

oTM5SDI2DF 电子模块 2DI 24Vdc 漏极 3 线

oTM5SDI2A 电子模块 2DI 100...240 Vac 50/60 Hz 3 导线

oTM5SDI4A 电子模块 4DI 100...240 Vac 50/60 Hz 2 导线

oTM5SDI6U 电子模块 6DI 100...120 Vac 50/60 Hz 1 导线