这是 TM5SDO16T 电子模块的特性描述。
另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM5SDO16T 电子模块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
电源范围 |
20.4 Vdc...28.8 Vdc |
24 Vdc I/O 段最大电流 |
40 mA |
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
56 mA |
功耗 |
1.79 W(最大值) |
重量 |
24 克(0.8 盎司) |
固件更新的 ID 代码 |
56839(十进制) |
下表介绍了 TM5SDO16T 电子模块的输出特性:
输出特性 |
||
---|---|---|
输出通道 |
16 |
|
接线类型 |
1 线 |
|
输出电流 |
每路输出 0.5 A(最大值) |
|
总输出电流 |
8 A(最大值) |
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
降级 |
请参见“电流降级”一节 |
|
电压降 |
0.5 A 额定电流时为 0.1 Vdc(最大值) |
|
关闭时的泄漏电流 |
5 µA |
|
接通时间 |
300 微秒(最大值) |
|
断开时间 |
300 微秒(最大值) |
|
输出诊断 |
具有 10 毫秒延迟的输出监控,该功能通过软件进行激活或停用。 |
|
输出保护 |
防止短路和过载,提供热保护 |
|
短路输出峰值电流 |
3 A(最大值) |
|
短路或过载后自动重置 |
有,最小 10 毫秒,取决于内部温度 |
|
反极性保护 |
是 |
|
钳位电压 |
类型45 Vdc |
|
开关频率 |
电阻性负载 |
500 Hz 最大值 |
电感式负载 |
请参见开关电感式负载特性。 |
|
隔离 |
输入与内部总线之间 |
请参阅注 1 |
通道之间 |
未隔离 |
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下图显示了垂直安装时的电流降级:
A 总电流
°C 环境温度
下图显示了水平安装时的电流降级:
A 总电流
°C 环境温度
下面的曲线提供了 TM5SDO16T 电子模块的开关电感式负载特性。
1 负载电阻(欧姆)
2 负载电感
3 最大操作循环/秒