这是 TM5SDI6U 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM5SDI6U 电子模块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 电源 |
120 Vac 连接至外部电源 AC |
电源范围 |
100...120 Vac |
24 Vdc I/O 段最大电流 |
0 mA (N.C.) |
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
42 毫安 |
功耗 |
0.89 W(最大值) |
重量 |
25 克(0.9 盎司) |
ID 代码 |
9583(十进制) |
下表描述了 TM5SDI6U 电子模块的输入特性:
输入特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
6 |
|
接线类型 |
1 线 |
|
额定输入电压 |
120 Vac |
|
输入电压范围 |
100...120 Vac |
|
120 Vac 时的额定输入电流 |
10 mA(60 Hz 时) 8.5 mA(50 Hz 时) |
|
输入过滤器 |
硬件 |
0 ->1 ≤15 毫秒 1 ->0 ≤30 毫秒 |
软件 |
缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。 |
|
隔离 |
通道与总线之间 |
1 分钟 1500 Vac |
通道之间 |
未隔离 |