TM5SBET7 扩展电子模块是一个发射器电子模块,它发射 TM7 数据总线并将 TM7 电源总线提供给 TM7 扩展 I/O 块。
有关详细信息,请参阅 TM5SBET7 发射器电子模块。
可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
请参阅状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。
有关详细的一般描述,请参阅“TM5 模块 I/O 映射”选项卡描述。
下表描述了 TM5SBET7 状态位映射配置:
|
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
DcOk |
BOOL |
电压范围: o0:无效 o1:有效 |
|
保留 |
BOOL |
保留。 |
|
NetworkOk |
BOOL |
TM5 总线: o0:总线错误 o1:正常 |
|
I/O 数据有效 |
BOOL |
数据有效性: o0:有效 o1:无效 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
状态输入 |
BYTE |
模块状态 |
|
|
|
StatusInput00 |
BOOL |
总线电源警告: o0 = 正常 o1 = 低压 < 4.7 V 或者电流 > 2.3 A |
|
保留 |
未使用(位 = 0) |
||
|
StatusInput01 |
I/O 电源警告: o0 = 正常 o1 = I/O 电源 < 20.4 V |
||
此模块没有用户配置。