下图显示了 TM5SPS3 接口配电模块的接线图:
(A) 接口配电模块 (IPDM)
(1) 内部电子元件
(2) 集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段
(3) PS1/PS2:外部隔离电源 24 Vdc
(4) 外部熔断器,类型 T 慢断熔断器,10 A(最大值),250 V
(5) 外部熔断器,类型 T 慢断熔断器,1 A 250 V
|
|
|
过热和火灾隐患 |
|
o切勿将模块直接连接到线路电压。 o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |