|
可能存在爆炸危险 |
o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。 o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。 o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。
|
火灾危险 |
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM7BAI4VLA 功能块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电源范围 |
18...30 Vdc |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
125 mA |
TM7 电源总线最大电流 |
38 mA |
保护 |
防极性反接 |
功耗 |
3.8 W(最大值) |
重量 |
200 克(7.05 盎司) |
ID 代码 |
5873(十进制) |
另请参阅环境特性。
下表描述了 TM7BAI4VLA 功能块的输入特性:
输入特性 |
|||
---|---|---|---|
输入通道数 |
4 |
||
接线类型 |
2 线 |
||
输入范围 |
-10...+10 Vdc |
||
输入类型 |
差分 |
||
输入阻抗 |
最小 20 MΩ |
||
采样持续时间 |
400 微秒,适用于所有输入 |
||
转换模式 |
连续的近似寄存器 |
||
截止频率 |
1 kHz |
||
衰减 |
40 dB |
||
共模抑制 |
DC |
50 dB(最小值) |
|
50 Hz |
50 dB(最小值) |
||
输入公差 - 25° C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差 |
< 测量值的 0.1% |
||
输入公差 - 温度漂移 |
测量值的 0.011% / °C (0.006% / °F) |
||
输入公差 - 非线性度 |
< 0.1% 全标度 (20 Vdc) |
||
数字精度 |
11 位 + 符号 |
||
精度值 |
4.882 mV |
||
通道间的串扰抑制 |
70 dB(最小值) |
||
通道间隔离 |
未隔离 |
||
通道与总线之间的隔离 |
(请参见注 1) |
||
允许的输入信号 |
±30 Vdc(最大值) |
||
输入保护 |
防止与 24 Vdc 电源电压接线 |
1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM7BAI4VLA 功能块的传感器电源:
电源 |
|
---|---|
电压 |
24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降 |
500 mA 时内部保护的电压降 |
2 Vdc 最大值 |
电源电流(针对所有通电的已连接传感器) |
500 mA(最大值) |
内部保护 |
过流与短路 |