下图显示 TM7BAI4TLA 功能块的输入连接器的引脚分配:
连接 |
引脚 |
M12 输入 |
---|---|---|
![]()
|
1 |
传感器 + |
2 |
传感 + |
|
3 |
传感器 - |
|
4 |
传感 - |
|
5 |
屏蔽罩 |
|
火灾危险 |
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
如果电缆接线不当,则可能会导致 I/O 功能块受电磁干扰的影响。
|
电磁干扰 |
o请勿将电缆连接至未正确接线到传感器或执行器的连接器。 o始终对所有未使用的连接器都使用密封塞。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
|
不符合 IP67 |
o请根据本文档中指定的扭矩值,正确安装所有连接器和电缆或密封塞并拧紧,以符合 IP67。 o请勿在有水或湿气的情况下连接或断开电缆或密封塞。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 2 线传感器和 TM7BAI4TLA 功能块的输入连接器的引脚分配:
引脚 |
描述 |
---|---|
1 |
传感器 + (1) |
2 |
传感 + (1) |
3 |
传感器 - (2) |
4 |
传感 - (2) |
5 |
屏蔽罩 |
下列 M12 连接器引脚必须桥接在一起: o1:引脚 1 和 2 o2:引脚 3 和 4 |
下图显示 4 线传感器和 TM7BAI4TLA 功能块的输入连接器的引脚分配:
引脚 |
描述 |
颜色 (1) |
---|---|---|
1 |
传感器 + |
棕色 |
2 |
传感 + |
白色 |
3 |
传感器 - |
黑色 |
4 |
传感 - |
蓝色 |
5 |
屏蔽罩 |
– |
1 使用的颜色为 Schneider Electric 专用。 |
有关详细信息,请参阅电缆参考。
|
设备无法操作 |
用电缆将传感器电源的正极连接到传感器的输入正极,将传感器电源的负极连接到连接器中传感器的输入负极。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |