下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的主要特性:
热电偶功能块作为整体配置用于相同类型的热电偶传感器。不能在同一功能块上混用热电偶传感器类型,否则温度读数将不正确。
|
意外的设备操作 |
o只能将相同类型的热电偶传感器连接至温度功能块。 o为功能块配置正确的热电偶类型。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM7BAI4PLA 功能块:
(A) TM7 总线输入连接器
(B) TM7 总线输出连接器
(C) 24 Vdc 电源输入连接器
(D) 24 Vdc 电源输出连接器
(1) 输入连接器
(2) 状态 LED
下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的连接器和通道分配:
输入连接器 |
输入状态 LED |
通道类型 |
通道 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
输入 |
I0 |
2 |
2 |
输入 |
I1 |
3 |
3 |
输入 |
I2 |
4 |
4 |
输入 |
I3 |
下图显示 TM7BAI4PLA 功能块的状态 LED:
(1) TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)
(2) 输入状态 LED,由四个 LED 组成:1、2、3 和 4(绿色)
(3) 输入功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)
下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的 TM7 总线状态 LED:
TM7 总线状态 LED |
描述 |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
不亮 |
不亮 |
TM7 总线上无电源 |
亮 |
亮 |
TM7 总线处于预操作状态: oTM7 总线上有电源,且 o功能块未初始化 |
亮 |
不亮 |
TM7 总线处于正常操作状态 |
不亮 |
亮 |
检测到 TM7 总线错误 |
下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的输入状态 LED:
通道 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
1 - 4 |
不亮 |
开放连接或传感器已断开或未使用 |
闪烁 |
输入信号溢出或下溢 |
|
亮 |
模拟量/数字量转换器正在运行,值可用 |
下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的输入功能块状态 LED:
功能块状态 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
3.1 |
不亮 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
|
闪烁 |
预操作状态 |
|
亮 |
正常操作状态 |
|
3.2 |
不亮 |
正常或无电源 |
一次闪烁 |
输入通道中检测到错误。输入信号溢出或下溢 |
|
两次闪烁 |
电源不在有效范围之内 |
|
亮 |
检测到的错误或复位状态 |
使用热电偶时,需要测量 TM7BAI4PLA 端子连接处的温度,以便计算出热电偶测量点处的准确绝对温度。用于测量端子温度的传感器集成在 TM7ACTHA 热电偶连接器中。
注意: 至少需要一个端子温度传感器 TM7ACTHA,才能确定所连接热电偶测量的温度。否则,会对所有连接的热电偶计算值 7FFF(十六进制)。
所连接热电偶的温度测量的准确性是连接到功能块的端子温度传感器数量的函数。
下表提供可能配置的示例:
在输入连接器上连接的 TM7ACTHA |
描述 |
---|---|
1 |
所有 4 个通道的端子温度补偿都使用连接器 1 上测量的温度执行。 |
1 和 3 |
通道 I0 和 I1 的端子温度补偿使用连接器 1 上测量的温度执行。通道 I2 和 I3 的端子温度补偿使用连接器 3 上测量的温度执行。 |
1、2、3 和 4 |
端子温度补偿使用相应连接器上测量的温度执行。 |
注意: 有关连接器与通道之间的对应,请参阅连接器和通道分配。 |
TM7ACTHA 热电偶插头用于测量点的温度补偿。用于测量端子温度的传感器集成在热电偶插头中。
下图显示了 TM7ACTHA:
另请参阅 TM7ACTHA 特性和接线。