EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM7BAO4CLA 特性

一般特性

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸危险

o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。

o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。

o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

18...30 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

188 mA

TM7 电源总线最大电流

38 mA

保护

防极性反接

功耗

5.3 W(最大值)

重量

200 克(7.05 盎司)

ID 代码

5876(十进制)

另请参阅环境特性

输出特性

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的输出特性:

输出特性

输出通道数

4

接线类型

2 或 4 线

输出范围

0...20 mA

负载阻抗

最大 400 Ω

电流限制

±40 mA(最大值)

采样持续时间

400 微秒,适用于所有输出

设置时间

1 毫秒全标度 (20 mA)

输出滤波器

截止频率

1.5 kHz

类型

低通一阶

输出公差 - 25° C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差

< 测量值的 0.2%

输出公差 - 温度漂移

测量值的 0.032% / °C (0.017% / °F)

输出公差 - 非线性度

< 0.1% 全标度 (20 mA)

输出公差 - 负载导致的最大偏差

< 0.5%(从 1 Ω 到 400 Ω 电阻)

数字精度

12 位

精度值

4.883 µA

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

(请参见注 1

输出保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线以及短路

1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

执行器电源

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的执行器电源:

电源

电压

24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降

500 mA 时内部保护的电压降

2 Vdc 最大值

电源电流(针对所有通电的已连接执行器)

500 mA(最大值)

内部保护

过流与短路