EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM7BDM16B 简介

主要特性

下表描述了 TM7BDM16B 功能块的主要特性:

主要特性

输入/输出通道数

16

输入类型

类型 1

输入信号类型

漏极

输出类型

晶体管,0.5 A(最大值)

输出信号类型

传感器和执行器连接类型

M8,凹形连接器类型

描述

下图显示了 TM7BDM16B 功能块:

G-SE-0006622.2.gif

 

(A)   TM7 总线输入连接器

(B)   TM7 总线输出连接器

(C)   24 Vdc 电源输入连接器

(D)   24 Vdc 电源输出连接器

(1)   输入/输出连接器

(2)   状态 LED

连接器和通道分配

下表描述了 TM7BDM16B 功能块的连接器和通道分配。有关详细信息,请参阅I/O 配置选项卡

I/O 连接器

I/O 状态 LED

通道类型

通道

1

1

输入/输出

I0/Q0

2

2

输入/输出

I1/Q1

3

3

输入/输出

I2/Q2

4

4

输入/输出

I3/Q3

5

5

输入/输出

I4/Q4

6

6

输入/输出

I5/Q5

7

7

输入/输出

I6/Q6

8

8

输入/输出

I7/Q7

9

9

输入/输出

I8/Q8

10

10

输入/输出

I9/Q9

11

11

输入/输出

I10/Q10

12

12

输入/输出

I11/Q11

13

13

输入/输出

I12/Q12

14

14

输入/输出

I13/Q13

15

15

输入/输出

I14/Q14

16

16

输入/输出

I15/Q15

状态 LED

下图显示 TM7BDM16B 功能块的状态 LED:

G-SE-0006623.2.gif

 

(1)   TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)

(2)   I/O 状态 LED,由十六个 LED(橙色)组成

(3)   I/O 功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)

下表描述了 TM7BDM16B 功能块的 TM7 总线状态 LED:

TM7 总线状态 LED

描述

LED 1.1

LED 1.2

不亮

不亮

TM7 总线上无电源

亮起

亮起

TM7 总线处于预操作状态:

oTM7 总线上有电源,且

o功能块未初始化

亮起

不亮

TM7 总线处于正常操作状态

不亮

亮起

检测到 TM7 总线错误

下表描述了 TM7BDM16B 功能块的 I/O 状态 LED:

通道 LED

状态

描述

1 到 16

不亮

相应输入/输出已禁用

1 到 16

亮起

相应输入/输出已激活

下表描述了 TM7BDM16B 功能块的 I/O 功能块状态 LED:

功能块状态 LED

状态

描述

3.1

不亮

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作状态

3.2

不亮

正常或无电源

一次闪烁

检测到 I/O 通道错误:

oDI:输入信号溢出或下溢

oDO:过流或短路

两次闪烁

电源不在有效范围之内

亮起

检测到的错误或复位状态