下表描述了 TM7BDM8B 功能块的主要特性:
主要特性 |
|
---|---|
输入/输出通道数 |
8 |
输入类型 |
类型 1 |
输入信号类型 |
漏极 |
输出类型 |
晶体管,0.5 A(最大值) |
输出信号类型 |
源 |
传感器和执行器连接类型 |
M8,凹形连接器类型 |
下图显示了 TM7BDM8B 功能块:
(A) TM7 总线输入连接器
(B) TM7 总线输出连接器
(C) 24 Vdc 电源输入连接器
(D) 24 Vdc 电源输出连接器
(1) 输入/输出连接器
(2) 状态 LED
下表描述了 TM7BDM8B 功能块的连接器和通道分配。有关详细信息,请参阅I/O 配置选项卡:
I/O 连接器 |
I/O 状态 LED |
通道类型 |
通道 |
---|---|---|---|
1 |
1 |
输入/输出 |
I0/Q0 |
2 |
2 |
输入/输出 |
I1/Q1 |
3 |
3 |
输入/输出 |
I2/Q2 |
4 |
4 |
输入/输出 |
I3/Q3 |
5 |
5 |
输入/输出 |
I4/Q4 |
6 |
6 |
输入/输出 |
I5/Q5 |
7 |
7 |
输入/输出 |
I6/Q6 |
8 |
8 |
输入/输出 |
I7/Q7 |
下图显示 TM7BDM8B 功能块的状态 LED:
1 TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)
2 通道 LED,由八个 LED 组成:1 到 8(橙色)
3 功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)
下表描述了 TM7BDM8B 功能块的 TM7 总线状态 LED:
TM7 总线状态 LED |
描述 |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
不亮 |
不亮 |
TM7 总线上无电源 |
亮起 |
亮起 |
TM7 总线处于预操作状态: oTM7 总线上有电源,且 o功能块未初始化 |
亮起 |
不亮 |
TM7 总线处于正常操作状态 |
不亮 |
亮起 |
检测到 TM7 总线错误 |
下表描述了 TM7BDM8B 功能块的 I/O 状态 LED:
通道 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
1 到 8 |
不亮 |
相应输入/输出已禁用 |
1 到 8 |
亮起 |
相应输入/输出已激活 |
下表描述了 TM7BDM8B 功能块的 I/O 功能块状态 LED:
功能块状态 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
3.1 |
不亮 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
|
闪烁 |
预操作状态 |
|
亮起 |
正常操作状态 |
|
3.2 |
不亮 |
正常或无电源 |
一次闪烁 |
检测到 I/O 通道错误: DO:过流或短路 |
|
两次闪烁 |
电源不在有效范围之内 |
|
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |