下表描述了 TM7BDI16A 功能块的主要特性:
主要特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
16 |
|
输入类型 |
类型 1 |
|
信号类型 |
漏极 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
传感器连接类型 |
M12,凹形连接器类型 |
下图显示了 TM7BDI16A 功能块:
(A) TM7 总线输入连接器
(B) TM7 总线输出连接器
(C) 24 Vdc 电源输入连接器
(D) 24 Vdc 电源输出连接器
(1) 输入连接器
(2) 状态 LED
下表描述了 TM7BDI16A 功能块的连接器和通道分配:
输入连接器 |
通道类型 |
通道 |
|
---|---|---|---|
1 |
1-1 |
输入 |
I0 |
1-2 |
输入 |
I1 |
|
2 |
2-1 |
输入 |
I2 |
2-2 |
输入 |
I3 |
|
3 |
3-1 |
输入 |
I4 |
3-2 |
输入 |
I5 |
|
4 |
4-1 |
输入 |
I6 |
4-2 |
输入 |
I7 |
|
5 |
5-1 |
输入 |
I8 |
5-2 |
输入 |
I9 |
|
6 |
6-1 |
输入 |
I10 |
6-2 |
输入 |
I11 |
|
7 |
7-1 |
输入 |
I12 |
7-2 |
输入 |
I13 |
|
8 |
8-1 |
输入 |
I14 |
8-2 |
输入 |
I15 |
下图显示 TM7BDI16A 功能块的状态 LED:
1 TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)
2 通道 LED,由八组 LED 组成,每组两个:1-1 到 8-2(绿色)
3 功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)
下表描述了 TM7BDI16A 功能块的 TM7 总线状态 LED:
TM7 总线状态 LED |
描述 |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
不亮 |
不亮 |
TM7 总线上无电源 |
亮起 |
亮起 |
TM7 总线处于预操作状态: oTM7 总线上有电源,且 o功能块未初始化 |
亮起 |
不亮 |
TM7 总线处于正常操作状态 |
不亮 |
亮起 |
检测到 TM7 总线错误 |
下表描述了 TM7BDI16A 功能块的输入状态 LED:
通道 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
1-1 到 8-2 |
不亮 |
相应的输入已禁用 |
1-1 到 8-2 |
亮起 |
相应的输入已激活 |
下表描述了 TM7BDI16A 功能块的输入功能块状态 LED:
功能块状态 LED |
状态 |
描述 |
---|---|---|
3.1 |
不亮 |
无电源 |
一次闪烁 |
复位状态 |
|
闪烁 |
预操作状态 |
|
亮起 |
正常操作状态 |
|
3.2 |
不亮 |
正常或无电源 |
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |