EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM7BDI8B 简介

主要特性

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的主要特性:

主要特性

输入通道数

8

输入类型

类型 1

信号类型

漏极

额定输入电压

24 Vdc

传感器连接类型

M8,凹形连接器类型

描述

下图显示了 TM7BDI8B 功能块:

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   TM7 总线输入连接器

(B)   TM7 总线输出连接器

(C)   24 Vdc 电源输入连接器

(D)   24 Vdc 电源输出连接器

(1)   输入连接器

(2)   状态 LED

连接器和通道分配

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的连接器和通道分配:

输入连接器

状态 LED

通道类型

通道

1

1

输入

I0

2

2

输入

I1

3

3

输入

I2

4

4

输入

I3

5

5

输入

I4

6

6

输入

I5

7

7

输入

I6

8

8

输入

I7

状态 LED

下图显示 TM7BDI8B 功能块的状态 LED:

G-SE-0006665.2.gif

 

1   TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)

2   通道 LED,由八个 LED 组成:1 到 8(绿色)

3   功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的 TM7 总线状态 LED:

TM7 总线状态 LED

描述

LED 1.1

LED 1.2

不亮

不亮

TM7 总线上无电源

亮起

亮起

TM7 总线处于预操作状态:

oTM7 总线上有电源,且

o功能块未初始化

亮起

不亮

TM7 总线处于正常操作状态

不亮

亮起

检测到 TM7 总线错误

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的输入状态 LED:

通道 LED

状态

描述

1 到 8

不亮

相应的输入已禁用

1 到 8

亮起

相应的输入已激活

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的输入功能块状态 LED:

功能块状态 LED

状态

描述

3.1

不亮

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作状态

3.2

不亮

正常或无电源

亮起

检测到的错误或复位状态