下列功能已集成到 TMC4PACK01 扩展板中:
o2 路模拟量输入(电压或电流),用于包装
o可插拔卡簧端子块,3.81 毫米(0.15 英寸)螺距
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
|
信号类型 |
电压 |
电流 |
输入通道数 |
2 |
||
输入范围 |
0...10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
精度 |
12 位 (4096 步) |
||
连接类型 |
3.81 毫米(0.15 英寸)螺距,可插拔式卡簧端子 |
||
重量 |
55 克(1.94 盎司) |
下图显示了 TMC4PACK01 扩展板并且标注了其电源 LED PWR:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
PWR |
绿色 |
亮起 |
扩展板由 Logic Controller 供电,并且接通外部电源 (24 Vdc)。 |
闪烁 |
扩展板由 Logic Controller 供电,但是未接通外部电源 (24 Vdc)。 |
||
熄灭 |
扩展板未由 Logic Controller 供电。 |