将 TMC4 扩展板与 Modicon M241 Logic Controller 连接可增加控制器上可用的 I/O 数。
下表描述 TMC4 扩展板的功能:
|
参考号 |
描述 |
|---|---|
|
带有 2 路模拟量电压或电流输入(0 到 10 V、0 到 20 mA 以及 到 20 mA)的 TMC44 扩展板,12 位 |
|
|
带有 2 路模拟量温度输入(热电偶,RTD)的 TMC4 扩展板,14 位 |
|
|
带有 2 路模拟量电压或电流输出(0 到 10 V, 到 20 mA)的 TMC44 扩展板,16 位 |
|
|
带有 2 路模拟量电压或电流输入(用于吊起测力计)的 TMC4 应用扩展板 |
|
|
带有 2 路模拟量电压或电流输入(用于包装)的 TMC4 应用扩展板 |
注意: 有关兼容特定控制器的扩展板的详细信息,请参阅特定于控制器的硬件手册。
下表描述了可在 Modicon M241 Logic Controller 中安装的 TMC4 扩展板数量:
|
参考号 |
扩展板插槽 |
|---|---|
|
TM241C24R |
1 |
|
TM241CE24R |
1 |
|
TM241CEC24R |
1 |
|
TM241C24T |
1 |
|
TM241CE24T |
1 |
|
TM241CEC24T |
1 |
|
TM241C24U |
1 |
|
TM241CE24U |
1 |
|
TM241CEC24U |
1 |
|
TM241C40R |
2 |
|
TM241CE40R |
2 |
|
TM241C40T |
2 |
|
TM241CE40T |
2 |
|
TM241C40U |
2 |
|
TM241CE40U |
2 |