以下是 TMSES4 模块的一般特征。
另请参阅环境特性。
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 TMSES4 模块的尺寸:
下表描述了 TMSES4 模块的一般特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
功耗 |
200 mA |
|
功耗 |
7.85 W |
|
重量 |
403 g(14.22 盎司) |
下表描述了 TMSES4 模块的特性:
特性 |
描述 |
---|---|
标准 |
Ethernet |
连接器类型 |
RJ45 |
波特率 |
自协商支持 Ethernet "10BaseT"、"100BaseTX" 和 "1000BaseT" |
自动交叉 |
MDIO (1) |
总线连接器 |
控制器右侧 1 个连接器,凸型 下一个扩展模块左侧 1 个连接器,凹型 |
安装 |
控制器左侧或另一个 TMS 扩展模块 上的任何位置。 |
(1) 控制器支持 MDIO 自动交叉电缆功能。无需使用专用的 Ethernet 交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需 Ethernet 集线器或交换机)。 |