请参阅接线优化方法。
TMSES4 模块配备了 个 Ethernet RJ45 连接器:
下图显示了 Ethernet RJ45 以太网连接器引脚分配:
下图显示了 Ethernet 连接器引脚分配:
针 N° |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
N.C. |
DC+ |
5 |
N.C. |
DC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
N.C. |
DD+ |
8 |
N.C. |
DD- |
注意: 控制器支持 MDIO 自动交叉电缆功能。无需使用专用的 Ethernet 交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需 Ethernet 集线器或交换机)。
注意: 每秒检测 Ethernet 电缆是否断开。如果断开时间很短(< 1 秒),网络状态可能不会指示断开。