步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 COM_Bus。 结果:显示 COM_Bus 配置窗口。 |
2 |
单击以下其中一个选项卡: oTMS 总线 oI/O 映射 o诊断表 |
TMS 通讯总线拥有内部 IP 网络架构。网络地址对于常规配置是固定的,但对于需要多个网络和互连 M262 控制器的复杂配置,则必须手动输入网络地址。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
单击网络地址。 |
2 |
输入新的网络地址。 结果:自动更新子网掩码、主机最小和主机最大字段。 |
I/O 映射选项卡是固定的,无法修改。
诊断表选项卡提供每个已连接模块的诊断状态。
注意: 此表仅适用于 TMSES4 模块。
参数 |
数据类型 |
缺省值 |
值 |
描述 |
---|---|---|---|---|
ConfState |
UNIT |
0 |
0:无配置 |
总线的全局状态 |
1:配置无效 |
||||
2:保留 |
||||
3:配置有效且已应用 |
||||
NbModules |
UNIT |
0 |
0...3 |
检测到的 TMS 模块的数量 |
Name |
STRING(15) |
– |
– |
TMS 模块名称 |
MajorType |
WORD |
0 |
– |
TMS 模块的类型代码 |
SubType |
WORD |
0 |
– |
TMS 模块的子类型代码 |
Version |
STRING(15) |
– |
– |
TMS 模块的固件版本 |
ModuleState |
DWORD |
TMS_MODULE_POWERED |
0 |
控制器对 TMS 模块的检测 |
TMS_MODULE_INITIALIZED |
1 |
|||
TMS_MODULE_CONFIGURED |
2 |
|||
TMS_MODULE_EXCHANGE_FAULT |
3 |
|||
MODULE_ERROR |
4 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_SEND_FAULT |
5 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RCV_TIMEOUT |
6 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RCV_MISC |
7 |
|||
TMS_MODULE_HEALTH_RESP_ERR |
8 |
|||
TMS_MODULE_DISCOVERY |
9 |
|||
IpState |
DWORD |
TMS_IP_PING_SUCCESS |
0 |
M262 与 TMS 模块之间的 IP 通讯 |
TMS_IP_CONFIG_CMD_ERROR |
1 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_WAIT |
2 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_ERROR |
3 |
|||
TMS_IP_CONFIG_RESP_NONE |
4 |
|||
TMS_IP_CONFIG_SUCCESS |
5 |
|||
TMS_IP_PING_CMD_ERROR |
6 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_WAIT |
7 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_ERROR |
8 |
|||
TMS_IP_PING_RESP_NONE |
9 |
|||
TMS_IP_NOT_CONFIGURED |
11 |
|||
PixCmdState |
Enumeration of DWORD |
TMS_PIXCMD_EXCHING |
0 |
TMS 模块正在处理过程映像 |
TMS_PIXCMD_CONFIG_NONE |
1 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_CMD_ERROR |
2 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_RESP_WAIT |
3 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_RESP_ERROR |
4 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_ONLY |
5 |
|||
TMS_PIXCMD_CONFIG_SUCCESS |
6 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_CMD_ERROR |
7 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_RESP_WAIT |
8 |
|||
TMS_PIXCMD_ENABLE_RESP_ERROR |
9 |
|||
TMS_PIXCMD_EXCH_ERROR |
10 |
|||
TMS_PIXCMD_DISABLING |
11 |
|||
TMS_PIXCMD_DISABLED |
12 |