以太网服务

TMSES4 扩展模块添加以太网接口以增加控制器的以太网端口数量。

该模块支持以下控制器服务:

oModbus TCP 服务器

oWeb 服务器

oFTP 服务器

oSNMP

oM262 Logic/Motion Controller 作为 EtherNet/IP 上的目标设备

oM262 Logic/Motion Controller 作为 上的从站设备Modbus TCP

oIEC VAR 访问

以太网协议

该以太网模块支持以下协议

oIP (Internet Protocol)

oUDP (User Datagram Protocol)

oTCP (Transmission Control Protocol)

oARP (Address Resolution Protocol)

oICMP (Internet Control Messaging Protocol)

oIGMP (Internet Group Management Protocol)

TCP 服务器连接

下表显示全部 TCP 服务器连接的 和 TMSES4 模块:

连接类型

服务器最大连接数

Modbus 服务器

8

以太网/IP 设备

16

FTP 服务器

4

Web 服务器

10

每个基于 TCP 的服务器都管理其各自的一组连接。

当客户端尝试打开的 Modbus 服务器连接超出最大连接数量时,控制器会关闭时间最早的操作:在所有其他情况下,打开连接的尝试都会被拒绝。

如果客户端尝试打开新连接时所有连接都忙(正在进行数据交换),新连接将被拒绝。

只要控制器继续处于工作状态(RUNSTOPHALT),所有服务器连接都将保持打开。

退出或进入工作状态(RUNSTOPHALT)时,所有服务器连接都将关闭,但断电情况除外(因为控制器来不及关闭连接)。

有关工作状态的更多信息,请参阅控制器状态图

Modbus TCP 服务器

Modbus 服务器支持以下 Modbus 请求:

功能代码

十进制(十六进制)

子功能

十进制(十六进制)

功能

1 (1h)

读取数字量输出 (%Q)

2 (2h)

读取数字量输入 (%I)

3 (3h)

读取保持寄存器 (%MW)

6 (6h)

写入单个寄存器 (%MW)

8 (8h)

诊断

15 (Fh)

写入多个数字量输出 (%Q)

16 (10h)

写入多个寄存器 (%MW)

23 (17h)

读取/写入多个寄存器 (%MW)

43 (2Bh)

14 (Eh)

读取设备标识

可用服务

借助以太网通讯,控制器可以支持 IEC VAR ACCESS 服务。通过 IEC VAR ACCESS 服务,可以交换控制器和 HMI 之间的变量。

控制器也支持网络变量服务。通过网络变量服务,可以在控制器之间交换数据。

注意: 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南